Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TTack
TTack

    TTack

    Google-Übersetzung,

    Metallische Beschichtungen

    Feuerverzinkter und verzinkter Stahl, SENDZIMIR-System (UNI EN 10346), vorlackiert auf durchgehenden Linien mit Zyklen auf der Basis von Polyesterharzen, hochbeständigem Polyester, PVDF (Polyvinylidenfluorid), auf der exponierten Seite.
    Auf die Unterseite der Platte wird eine Grundierung aufgetragen.

    Isolierung
    Bestehend aus Polyurethan-Hartschaum, der den europäischen Vorschriften zum Brandverhalten entspricht.
    - Zusammensetzung der Formel vom Typ Polyurethanharz (PUR, PUR B2 oder PIR auf Anfrage)
    - Wärmeleitfähigkeitskoeffizient č = 0,023 W/Mk
    - Mittlere Dichte 40 kg/m³ ± 10 %
    - Druckfestigkeit č 0,11 MPa (bei 10 % Verformung)
    - Zugfestigkeit č 0,1 MPa
    - Scherfestigkeit č 0,1 MPa
    - Nicht hygroskopisch, da mehr als 95 % davon geschlossene Zellen aufweisen
    - Haftung auf Untergrund 1 kg/cm²
    - Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert gemäß EN14509

    Gemeinsam
    Die TTACK®-Plattenverbindung wurde entwickelt, um Leckagen und Wärmebrücken jeglicher Art zu vermeiden. Während des Produktionsprozesses wird eine durchgehende Dichtung eingelegt.

    Statische Funktionen
    Clack-Platten werden gemäß der Definition der Norm UNI EN 14509 als selbsttragend eingestuft „… eine Platte, die aufgrund ihres Materials und ihrer Form ihr eigenes Gewicht tragen kann, und im Falle von Platten, die an beabstandeten Strukturträgern befestigt sind, alle aufgebrachten Lasten (Schnee, Wind, Luftdruck) und Übertragung dieser Lasten auf die Stützen.“
    Die Belastungen variieren je nach Auflager und sind im LATTONEDIL-Katalog definiert. Die Belastungswerte beziehen sich auf horizontal eingebaute Paneele mit verteilter Last, ohne Berücksichtigung thermischer Effekte, die vom Planer nachgewiesen werden.
    Die Kriechwirkung für Dämmstoffe, verursacht durch unfallbedingte Überlastungen, wird in der statischen Berechnung berücksichtigt.

    Spezifikation
    • Lattonedil TTACK® Roof panel.

      . 2 ribs sandwich roof panel.

      . Insulation: polyurethane.

      . External skin: corrugated metal sheet.

      . Internal skin: metal sheet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerttack
    • ProduktfamilieRoof Panel
    • ProduktgruppePolyurethane PUR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-30
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1040
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSCCode30
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
    • Klassifizierung07 41 13
    • Format2014TitelMetal Roof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
    • OmniClassTitelMetal Roof Panels
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit