Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isofactor 15 Isocopre

Isofactor 15 Isocopre

Google-Übersetzung,

ISOFACTOR 15® ist eine von Lattonedil hergestellte Reihe von Paneelen mit einer Leibung aus COLORFARM® 15, Blech mit 15 Jahren Garantie, die sich dank der hervorragenden Beständigkeit gegen viele gängige chemische Mittel für die Installation in landwirtschaftlichen Gebäuden eignen in landwirtschaftlichen Umgebungen. COLORFARM® 15 ist das Ergebnis eines sorgfältig überwachten und getesteten Produktionsprozesses, der eine gleichbleibende und langanhaltende Qualität garantiert (es bietet eine 15-jährige Antiperforationsgarantie, abhängig von der richtigen Konstruktion und ordnungsgemäßen Belüftung der Gebäude).

Eine ordnungsgemäße Wartung verlängert die Lebensdauer dieses Produkts erheblich. ISOFACTOR 15 ISOCOPRE® ist eine selbsttragende Sandwichplatte, die aus einem FCKW-freien und daher umweltfreundlichen Isolierkern aus hochdichtem, expandiertem Polyurethan besteht und mit einer starren Außenschicht aus vorlackiertem Stahl oder Aluminium mit sechs Rippen verkleidet ist, die eine hervorragende statische Beständigkeit und eine Innenschicht bieten Verkleidung aus COLORFARM® 15.
Maximale Fertigungsdicke 100 mm.

Spezifikation
  • Lattonedil ISOFACTOR 15 ISCCOPRE® Roof panel.

    . 6 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: TATASTEEL Colorfarm metal sheet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisofactor-15-isocopre
  • ProduktfamilieRoof Panel
  • ProduktgruppePolyurethane PUR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSCCode30
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
  • OmniClassTitelMetal Roof Panels
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit