Isoparfire Glass 2

Isoparfire Glass 2

Google-Übersetzung,

Glasfaser als Wärmedämmstoff kann auch an Wänden angebracht werden. Feuerbeständiges ISOPARFIRE® GLASS 2, Klasse A2-s1,d0 ist das leichteste Sandwichpaneel seiner Klasse, beschichtet mit 2 Plattenrückseiten, optional erhältlich in vorlackiertem oder kunststoffbeschichtetem verzinktem Stahl, geprägtem oder vorlackiertem Naturaluminium oder Edelstahl Stahl.

Dichte der Isolierung
Dichte: 55 kg/m3 ±10 %.
Andere Dichten optional erhältlich.
Wärmeleitfähigkeit bis č = 0,039 Watt/mK
Hinweis: Aus fertigungstechnischen Gründen ist es unmöglich, die Lippe des Gelenks zu füllen. Dies liegt an den Eigenschaften der Art der Isolierung.

Spezifikation
  • Lattonedil ISOPAR® GLASS 2 Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: fibreglass.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

    NB: a production level is not possible to fill the lip of the joint to the characteristics of the type of insulation.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisoparfire-glass-2
  • ProduktfamilieWall Panel
  • ProduktgruppeFiberglass
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-07
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialFiberglas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 42 13.19
  • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls