Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isopar Elite 500

Isopar Elite 500

Google-Übersetzung,

Meistens ist das Aussehen einer Wand entscheidend. Nach umfangreichen Recherchen ist ISOPAR® jetzt mit verdeckten Befestigungselementen erhältlich. Die Paneele werden durch spezielle Verbindungen befestigt, wie in der Zeichnung gezeigt.

Jetzt ist ISOPAR® nicht nur praktisch und hochwertig, sondern bietet auch die Schönheit einer Wand mit verdeckten Befestigungen.
ISOPAR® ÉLITE 500 ist in dünneren Stärken erhältlich:
25-30-35-40-50-60-80-100-120 mm.
Wir empfehlen die Verwendung von 0,6 mm dickem Stahl für die Außenseite.

Spezifikation
  • Lattonedil ISOPAR®  ÉLITE 500 Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisopar-elite-500
  • ProduktfamilieWall Panel
  • ProduktgruppePolyurethane PUR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 42 13.19
  • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit