Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEA 2.4.3 Suspended ceiling
LINEA 2.4.3 Suspended ceiling
LINEA 2.4.3 Suspended ceiling
LINEA 2.4.3 Suspended ceiling
LINEA 2.4.3 Suspended ceiling
LINEA 2.4.3 Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 2.4.3 Suspended ceiling

    Google-Übersetzung,

    Akustische Massivholzplatten für abgehängte Decken

    Spezifikation
    • "TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 69 mm Wood section : 20 x 42 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 34.54 mm Average void area : 63% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlauder-linea-2-4-3-ceiling
    • ProduktfamilieLINEA
    • ProduktgruppeSuspended ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
    • UNSPSCCode30161604
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 54 26
    • Format2014TitelSuspended Wood Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21 15
    • OmniClassTitelWood Ceiling Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit