Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEA 2.4.3 Wall cladding
LINEA 2.4.3 Wall cladding
LINEA 2.4.3 Wall cladding
LINEA 2.4.3 Wall cladding
LINEA 2.4.3 Wall cladding
    Laudescher

    LINEA 2.4.3 Wall cladding

    Google-Übersetzung,

    Akustische Massivholzplatten für Wandverkleidungen im Innenbereich

    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 69 mm Wood section : 20 x 42 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 34.54 mm Average void area : 63% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlauder-linea-2-4-3-wall
    • ProduktfamilieLINEA
    • ProduktgruppeWall cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels
    • OmniClassNummer23-15 15 15
    • OmniClassTitelWall Cladding Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit