Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 4.2.1 Suspended ceiling

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Akustische Massivholzplatten für abgehängte Decken

    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECS Form: linear Total thickness : 55 mm Wood section: 42 x 20 mm Black rear wooden counter-slats: 34 x 45 mm Spacing between slats: 18 mm Average void area: 30% FINISH/FIRE REACTION Natural (D-s1,d0) Natural (B-s2,d0) Clear varnish (B-s2,d0) Wax Color (B-s2,d0) Wax Color (D-s1,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (D-s1,d0)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlauder-linea-4-2-1-ceiling
    • ProduktfamilieLINEA
    • ProduktgruppeSuspended ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
    • UNSPSCCode30161604
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 54 26
    • Format2014TitelSuspended Wood Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21 15
    • OmniClassTitelWood Ceiling Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Frankreich
    Schweden
    Schweiz
    Vereinigtes Königreich