Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 380 mm, without cut out
LAUFEN
Archiviert

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 380 mm, without cut out

Vanity unit, with one drawer, without cut out, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
Technische Spezifikation
  • Referenznummer409030
  • ProduktfamilieBOUTIQUE
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)360
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)380
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)28
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationMöbel
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit