Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 380 mm, with cut out left and right, with siphon

Unique ref.: 409034
Marke: LAUFEN
Produkt Familie: BOUTIQUE
Produkt Gruppe: Base units and countertops
Breite (mm): 1200
Höhe (mm): 360
Tiefe (mm): 380
Publishing Datum: 2016-06-02
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Vanity unit, with one drawer, with cut out left and right, with space saving siphon, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges
Slim front with a 4 mm rim
1 push and pull full extension drawer


Material 1: MDF board
Material 2: Wood
Designed in: Switzerland
Hergestellt in: Italy
Gewicht (kg): 28

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
IFC Klassifikation: Furniture
Uniclass 1.4 Code: L72121
Uniclass 1.4 Beschreibung: Vanity units
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-94
Uniclass 2.0 Beschreibung: Vanity Units
NBS Reference Code: 35-75-94
NBS Reference Beschreibung: Vanity Units

BIMobject®