BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with center cut out, with siphon
LAUFEN

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with center cut out, with siphon

Google-Übersetzung,
Waschtischunterschrank, mit einer Schublade, mit Mittelausschnitt, mit Raumsparsiphon, Korpus/Front – lackiertes Oberflächenfurnier mit Massivholzkanten Schmale Front mit 4-mm-Umrandung 1 Push-and-Pull-Vollauszug-Schublade
Technische Spezifikation
  • Referenznummer409053
  • ProduktfamilieBOUTIQUE
  • ProduktgruppeBase units and countertops
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)37.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationMöbel