Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
310-50 Piped Thermometer Cabinet

310-50 Piped Thermometer Cabinet

Google-Übersetzung,
Lawlers thermostatisches Mischventil 310® (Typ T) erfüllt Ihre Anforderungen an einen kleinen (1/2″ NPT) Untertisch-Hauptregler für einzelne oder mehrere Armaturen am Entnahmeort. Das Modell 310® enthält ein hochempfindliches Thermostatelement, das automatisch auf Temperatur- und Druckschwankungen in Warm- und Kaltwasserleitungen reagiert. Der Edelstahlkolben und die Auskleidung dosieren den Wasserdurchfluss präzise, ​​um eine konstante Austrittstemperatur aufrechtzuerhalten und vor unerwarteten Heiß- oder Kaltwasserspitzen zu schützen. Für höhere Kapazitätsanforderungen ist das Modell 310® mit einem 3/4″ NPT-Auslass erhältlich. Das Modell 310® regelt die Austrittstemperatur präzise auf ±3°C mit Durchflussraten von 0,5 bis 7 GPM oder 0,5 bis 12 GPM bei 45 psi (je nach gewählter Auslassrohrgröße). Das Modell 310® kann mit oder ohne Gehäuse installiert werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer310-50-piped-thermometer-cabinet
  • ProduktfamiliePoint of use
  • Produktgruppe310-50 Piped Thermometer Cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit