Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Small


    STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST
    Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung.

    Produkteigenschaften
    • Lichtverteilung für Straßen mit ähnlicher Straßenbreite wie Lichtpunkthöhe.
    • Sehr lange Lebensdauer (L90/B10): bis zu 100.000 h (bei 25°C).
    • Mastadapter für 48-60 mm Zopfmaß im Lieferumfang enthalten.
    • Zusätzliche Reduzierung für 42 mm sowie Adapter für 76 mm Masten separat erhältlich.
    • Einstellbarer Mastadapter, geeignet für Mastansatz- und Mastaufsatzmontage.
    • +/- 15° Neigungsverstellung, bei geschlossenem Gehäuse.

    Hohe Lichtausbeute
    • bis zu 144 lm/W.

    Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb
    • -40…50 °C.
    • Hoher Überspannungschutz von bis zu 10 kV (L/N-GND).

    Schutzklasse
    • II.

    Produktvorteile
    • Robustes Design und höchste Komponentenqualität für eine langanhaltende Produktleistung.
    • Schneller und einfacher Netzanschluss, dank werkzeugloser Gehäuseöffnung und Push-Button-Anschlussklemme.
    • Hohe Lichthomogenität.
    • 3 Lichtfarben, für eine optimale Beleuchtung unterschiedlichster Umgebungen.
    • Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung.
    • Automatische Netzunterbrechung beim Öffnen des Gehäuses.
    • 5 Jahre Garantie.

    Anwendungsgebiete
    • Außenanwendung (IP66).
    • Straßen der Klassen M, C und P gem.
    • EN 13201.
    • Parkplätze.
    • Öffentlicher Raum.
    • Industrie.

    Technische Ausstattung
    • Mastadapter für 42 und 76 mm Zopfmaß separat erhältlich.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552234 SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4058075552234

        4058075552241 SL FLEX SM P 13W 730 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4058075552241

          4058075552265 SL FLEX SM P 25W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4058075552265

            4058075552272 SL FLEX SM P 25W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.de/shortlink/4058075552272

              4058075552289 SL FLEX SM P 25W 740 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.de/shortlink/4058075552289

                4058075552296 SL FLEX SM P 36W 727 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.de/shortlink/4058075552296

                  4058075552302 SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.de/shortlink/4058075552302

                    4058075552319 SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.de/shortlink/4058075552319

                      4058075552258 SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.de/shortlink/4058075552258
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStreetlight-Flex-Small
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeStreetlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • ETIM-CodeEC000062
    • ETIM-NameLuminaire for streets and places
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit