Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chief® Velocity™ Outdoor Pedestal System
Legrand-AV

Chief® Velocity™ Outdoor Pedestal System

Google-Übersetzung,

Das Chief® Velocity™ Outdoor-Sockelsystem ist ein freistehendes, bodenmontiertes Display-System, das speziell für digitale Außenwerbung entwickelt wurde. Hierbei muss das System selbst Witterungs- und Windlasten standhalten und nicht nur einen Bildschirm an der Wand befestigen. Es besteht aus verzinktem Stahl mit einer wetterfesten Grundierung und Pulverbeschichtung. Das System ist nach UL 2442 Teil 2 für den Außeneinsatz zertifiziert und bis zu einer Windgeschwindigkeit von 225 km/h (140 mph) getestet – Werte, die entscheidend sind, wenn ein Display ungeschützt auf einem Parkplatz, in einer Drive-in-Spur oder auf einem Platz aufgestellt wird.

Das System verwendet ein modulares Sockeldesign für ein, zwei oder drei Displays. So kann ein Standort mit einem Display beginnen und später auf derselben Grundfläche auf eine Konfiguration mit mehreren Displays erweitert werden, ohne die Basisstruktur austauschen zu müssen. Eine Konfiguration mit einem Sockel misst ca. 1712 x 719 x 391 mm und wiegt ca. 57,6 kg. Die Abmessungen für Konfigurationen mit zwei oder drei Displays variieren und werden nicht als feste Werte angegeben, da sie von der Anzahl der Displays abhängen. Die geschlitzte Grundplatte ermöglicht eine Drehung des Sockels um ca. 15°, sodass das Display leicht relativ zu den Betonverankerungspunkten geneigt werden kann, anstatt in einer festen Ausrichtung fixiert zu sein.

Die Displaybefestigung erfolgt über eine französische Klemmverbindung mit seitlicher Verschiebung, die bei Konfigurationen mit mehreren Displays gleichmäßige und schmale Spaltmaße zwischen den Rahmen ermöglicht. Die Rückseite des Standfußes ist für Wartungsarbeiten zugänglich. Für Außeninstallationen im öffentlichen Bereich werden standardmäßig manipulationssichere Sicherheitsschrauben verwendet. Optionales Zubehör umfasst eine Lautsprecherhalterung und eine Rückwandabdeckung für zusätzlichen Witterungsschutz. Die Installation ist für zwei Personen ohne schwere Hebezeuge ausgelegt und erfolgt mittels Gewindestangen oder Keilankern, die separat bestellt werden müssen, im Beton. Das Lochmuster der Befestigung an der Basis beträgt 560 x 1186 mm.

Die einbeinige Standfußkonfiguration ist für 55-Zoll-Displays von Samsung und LG mit Außenaufstellung und einer Tragfähigkeit von 68 kg ausgelegt. Typische Anwendungsbereiche sind Menütafeln in Schnellrestaurants und Drive-in-Schaltern, Wegeleitsysteme im Außenbereich sowie andere digitale Außenwerbung, bei der Display und Halterung den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.

Spezifikation
  • Single-pedestal configuration measures approximately 1712 x 719 x 391 mm (67.4 x 28.3 x 15.4 in) and weighs approximately 57.6 kg (127 lb); dual and triple-display configurations scale from this base and are not published as fixed figures. Engineered for 55 in outdoor-rated displays with a load capacity of 150 lb (68 kg) per single-display pedestal. Galvanized steel construction with outdoor-rated primer and powder-coat finish. UL 2442 Part 2 listed (outdoor-rated); wind-tested to 140 mph. Mounting-hole pattern 560 x 1186 mm.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerchief-velocity-outdoor-pedestal
  • ProduktfamilieVelocity Outdoor Mounts
  • ProduktgruppeOutdoor Pedestal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1712
  • Breite (mm)719
  • Tiefe (mm)391
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)57.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit