Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Large (RLF3)
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Large (RLF3)
    Legrand-AV

    Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Large (RLF3)

    Google-Übersetzung,

    Die Chief FIT™ Wandhalterung – Groß (RLF3) ist das mittelgroße Modell der aktuellen FIT-Serie von Chief und positioniert sich zwischen den Modellen Mittel (RMF3) und Extra Groß (RXF3). Sie ist für größere kommerzielle Displays ausgelegt und unterstützt Bildschirme von ca. 43 bis 86 Zoll mit einer Tragkraft von 90,7 kg (200 lb). Die Montageplatte hat einen Wandabstand von ca. 25 mm.

    Ein wesentliches Konstruktionsmerkmal des RLF3 ist seine Wandplatte, die sich über mehrere Wandpfosten erstreckt, anstatt nur an einem einzelnen Pfostenpaar befestigt zu werden. Dies sorgt für zusätzliche Stabilität beim Tragen der größeren und schwereren Displays, für die diese Größe vorgesehen ist. Wie die übrigen Modelle der aktuellen FIT-Serie bietet auch der RLF3 eine nachträgliche Nivellierungsmöglichkeit von ca. 19 mm und ist VESA-kompatibel bis zu 960 x 450 mm. Dadurch bietet er einen größeren Montagebereich als das darunterliegende Modell Medium. Magnetische Schnellverschluss-Zugschnüre sorgen für Ordnung und schnellen Zugriff auf die Display-Lifte – ein Merkmal, das bei der gesamten FIT-Serie zum Einsatz kommt.

    Die offene Wandmontageplatte des RLF3 ist speziell dafür ausgelegt, Strom- und Datenboxen in der Wand freizuhalten, anstatt sie zu verdecken. Dies ist besonders bei größeren Installationen wichtig, bei denen oft eine separate Unterputz-Speicherbox – wie beispielsweise eine Chief Proximity Box – hinter dem Display neben der Halterung installiert wird. Der RLF3 ist UL- und TÜV-gelistet und erfüllt somit die US-amerikanischen und internationalen Sicherheitsstandards.

    Als größtes Modell der aktuellen FIT-Festmontageserie wird die RLF3 typischerweise für die permanente, nicht neigbare Installation von Großformatdisplays in Konferenzräumen, Empfangshallen, Digital Signage und Klassenzimmern eingesetzt. Hierfür ist eine stabile Mehrpunkthalterung erforderlich, um größere und schwerere Bildschirme als die des mittleren Modells sicher zu tragen. Sie positioniert sich zwischen der mittleren RMF3 und der extra großen RXF3 im aktuellen FIT-Festmontagesortiment von Chief und bietet Planern eine optimale Lösung, wenn die Bildschirmgröße eines Projekts zwischen den beiden Extremen der Serie liegt.

    Spezifikation
    • Mount plate depth approximately 25 mm off the wall; wall plate spans multiple studs for added stability. Supports displays of approximately 43–86 in with a weight capacity of up to 200 lb (90.7 kg). VESA compatibility up to 960 x 450 mm. Approximately 19 mm (0.75 in) of post-install leveling adjustment. UL and TUV Listed. Primary material: steel.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfit-fixed-mounts-large
    • ProduktfamilieFIT Wall Mounts
    • ProduktgruppeLarge Fixed Wall Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit