Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Medium (RMF3)
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Medium (RMF3)
    Legrand-AV

    Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Medium (RMF3)

    Google-Übersetzung,

    Die Chief FIT™ Wandhalterung – Medium (RMF3) ist eine flache, nicht neigbare Wandhalterung für mittelgroße Flachbildschirme. Sie bildet den Einstieg in die aktuelle Generation der Chief FIT-Wandhalterungen und ergänzt die Modelle Large (RLF3) und X-Large (RXF3). Die Montageplatte misst ca. 559 x 487 x 25 mm und wiegt ca. 5,4 kg. Sie unterstützt Bildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 32 bis 65 Zoll (813–1651 mm) und einer maximalen Tragkraft von 56,7 kg (125 lb).

    Nach der Montage der Wandplatte ermöglicht die Halterung eine nachträgliche Nivellierung um ca. 19 mm (0,75 Zoll) mithilfe des mitgelieferten 10-Zoll-Kugelkopf-Inbusschlüssels. So lassen sich kleinere Abweichungen in der Position der Wandbalken oder der Lotrechten korrigieren, ohne die Installation wiederholen zu müssen. Dank des werkzeuglosen GlideLock-Systems lässt sich das Display nach dem Aufhängen seitlich auf der Wandplatte zentrieren. Magnetische Schnellverschluss-Zugschnüre sorgen dafür, dass die Zugschnüre des Displays ordentlich verstaut und leicht zugänglich sind, wenn das Display wieder nach vorne gezogen werden muss. Ein ausklappbarer Ständer hält das Display etwas von der Wand ab und ermöglicht so den Zugriff auf die Kabel, ohne es komplett abnehmen zu müssen.

    Die VESA-Kompatibilität der RMF3 reicht von 100 x 100 mm bis 550 x 450 mm, und die Halterung unterstützt sowohl Quer- als auch Hochformat. Dank ihrer geringen Tiefe von nur 25 mm ist die Installation besonders flach und erfüllt somit die Anforderungen barrierefreier Gestaltung in Geschäftsräumen, in denen hervorstehende Hardware unerwünscht ist. Die Halterung ist UL-gelistet.

    Als mittelgroßes Modell der aktuellen FIT-Festmontageserie von Chief eignet sich die RMF3 ideal für budgetbewusste, dauerhafte und unauffällige Installationen mittelgroßer Displays in Büros, Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen und Einzelhandelsgeschäften, wo eine feste (nicht neigbare) Montage akzeptabel ist und neben einfacher Installation auch Kosteneffizienz wichtig ist. Zusammen mit den Modellen Large (RLF3) und X-Large (RXF3) vervollständigt die RMF3 die dreistufige FIT-Festmontageserie. Integratoren können so die Montagegröße direkt an die Displaygröße anpassen und vermeiden, dass die Hardware bei Projekten mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen über- oder unterdimensioniert wird.

    Spezifikation
    • Wall plate measures approximately 559 x 487 x 25 mm and weighs approximately 5.4 kg. Supports displays of approximately 32–65 in (813–1651 mm) with a weight capacity of up to 125 lb (56.7 kg). VESA compatibility 100 x 100 mm to 550 x 450 mm. Approximately 19 mm (0.75 in) of post-install leveling via included hex key; tool-less GlideLock lateral shift. UL Listed. Primary material: steel.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfit-fixed-mounts-medium
    • ProduktfamilieFIT Wall Mounts
    • ProduktgruppeMedium Fixed Wall Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)487
    • Breite (mm)559
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)5.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit