Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – XL (RXF3)
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – XL (RXF3)
    Legrand-AV

    Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – XL (RXF3)

    Google-Übersetzung,

    Die Chief FIT™ Wandhalterung XL (RXF3) ist das größte Modell der aktuellen FIT-Serie von Chief und wurde für die größten und schwersten Displays der Produktfamilie entwickelt. Sie eignet sich für Bildschirme von ca. 49 bis 98 Zoll mit einer Tragkraft von 113,4 kg (250 lb). Die Wandplatte sitzt ca. 38 mm von der Wand ab und ist damit etwas tiefer als bei den Modellen Medium und Large der FIT-Serie, um die für diese Größe benötigten größeren Befestigungselemente aufzunehmen.

    Um das höhere Gewicht und die größere Bildschirmdiagonale zu tragen, erstreckt sich die Wandhalterung des RXF3 über drei Wandpfosten anstatt über nur zwei, wie es bei kleineren Wandhalterungen üblich ist. Dadurch wird die Last auf einen größeren Bereich der Wandkonstruktion verteilt. Die VESA-Kompatibilität reicht bis zu 960 x 650 mm und bietet damit den größten Messbereich innerhalb der FIT-Serie. Die Halterung ermöglicht zudem die gleiche Nivellierung von ca. 19 mm (0,75 Zoll) nach der Installation wie alle anderen Modelle. Dank der werkzeuglosen seitlichen Verschiebung GlideLock lässt sich der Bildschirm nach der Installation zentrieren. Ein ausklappbarer Ständer hält den Bildschirm von der Wand fern und ermöglicht so den Zugriff auf die Kabel, ohne ihn komplett abnehmen zu müssen.

    Wie beim großen Modell RLF3 ist die offene Wandplatte des RXF3 so konstruiert, dass sie Unterputz- und Stromkästen freilässt, anstatt sie zu verdecken. Dies ist besonders bei dieser Größe relevant, da die Halterung häufig mit einer Unterputzlösung für einen Rack- oder größeren Mediaplayer kombiniert wird. Der RXF3 ist UL- und TÜV-gelistet.

    Aufgrund seiner Kapazität und Reichweite wird der RXF3 typischerweise für die größten Festinstallationen – Auditorien, Kontrollräume, große Konferenzräume, Videowände und großformatige Digital Signage – eingesetzt, wenn das Display für die Modelle Medium oder Large FIT zu groß oder zu schwer ist und eine feste, nicht neigbare Montage erforderlich ist. Als Spitzenmodell der aktuellen FIT-Festinstallationsreihe, oberhalb des Medium RMF3 und Large RLF3, ist er das Modell, das Systemintegratoren standardmäßig wählen, wenn ein Projekt die größte Bildschirm- und Gewichtsabdeckung der FIT-Festinstallationsfamilie erfordert.

    Spezifikation
    • Mount plate depth approximately 38 mm off the wall; wall plate spans three studs for added stability. Supports displays of approximately 49–98 in with a weight capacity of up to 250 lb (113.4 kg). VESA compatibility up to 960 x 650 mm. Approximately 19 mm (0.75 in) of post-install leveling adjustment; tool-less GlideLock lateral shift. UL and TUV Listed. Primary material: steel.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfit-fixed-mounts-xl
    • ProduktfamilieFIT Wall Mounts
    • ProduktgruppeXL Fixed Wall Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)38
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit