Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chief Fusion® Flat Panel Ceiling Mount
Chief Fusion® Flat Panel Ceiling Mount
    Legrand-AV

    Chief Fusion® Flat Panel Ceiling Mount

    Google-Übersetzung,

    Die Chief Fusion® Flachbildschirm-Deckenhalterung befestigt ein Display an einer Deckenkonstruktion mithilfe derselben Fusion-Schnittstelle, die auch für die Wand- und Deckenhalterungen von Chief verwendet wird. Die Deckenplatte und die Verbindungssäule zwischen Deckenplatte und Displaykopf werden separat von der Display-Schnittstelle bestellt. Dadurch kann der Installateur die Abhängelänge und die Oberfläche an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Das System ist sowohl mit herkömmlichen 1,5-Zoll-NPT-Gewindestangen für Nachrüstungen oder Fremdhersteller als auch mit Chiefs neuerem CPA-System (Deckenplatte/Säule mit Stiftbefestigung) kompatibel. CPA-Säulen können gestapelt werden, um mehrere Displays an einer einzigen Deckenkonstruktion zu montieren.

    Der Montagekopf ermöglicht eine stufenlose Neigungsverstellung mit vier diskreten Arretierungspositionen. Dadurch ergibt sich bei einigen Modellen ein Neigungsbereich von ca. +/-5° und bei anderen bis zu +5°/-20°. Zusätzlich kann die Wandneigung um ca. 3° angepasst werden, um Unebenheiten an Decken oder anderen Strukturen auszugleichen. Die VESA-Kompatibilität reicht von 200 x 100 mm bis 616 x 800 mm, abhängig vom gewählten Displaykopf. Die Halterungen sind sowohl für Quer- als auch für Hochformat erhältlich und in Schwarz oder Silber verfügbar, passend zu den jeweiligen Raumgegebenheiten.

    Die einzelnen Modelle der Fusion Ceiling-Serie unterstützen typischerweise Displays von ca. 813 bis 2184 mm (32 bis 86 Zoll) mit einer Tragfähigkeit von ca. 56,7 kg (125 lb). Ausgewählte Artikelnummern erfüllen die TAA-Normen, und die Serie ist UL-gelistet. Da Displaykopf, Verlängerungssäule und Deckenplatte modular aufgebaut und als separate Komponenten erhältlich sind, lässt sich das System an unterschiedlichste Deckenhöhen und bauliche Gegebenheiten anpassen, ohne dass die grundlegende Montagehardware ausgetauscht werden muss.

    Die Fusion-Deckenhalterung wird am häufigsten dort eingesetzt, wo ein Display im offenen Raum hängen und nicht an einer Wand befestigt werden soll – z. B. bei Beschilderungen im Einzelhandel und Empfangsbereich, in Firmenlobbys, Verkehrsknotenpunkten, Gastronomiebetrieben und allgemeinen digitalen Deckenbeschilderungsinstallationen, bei denen die Sichtlinien am besten durch ein hängendes Display gewährleistet werden.

    Spezifikation
    • Typical supported display sizes are approximately 32 to 86 in (813–2184 mm) with a published weight capacity of up to 125 lb (56.7 kg). Continuous tilt with four locking positions across a range of roughly +/-5° up to +5°/-20°, plus approximately 3° of roll adjustment. VESA compatibility 200 x 100 mm to 616 x 800 mm. Ceiling plate and extension column sold separately; compatible with 1.5 in NPT threaded poles or Chief’s CPA pinned column system. UL Listed; select SKUs TAA compliant.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfusion-ceiling-mounts
    • ProduktfamilieFusion Ceiling Mounts
    • ProduktgruppeCeiling Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit