Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chief Fusion® Tilt Wall Mount
Chief Fusion® Tilt Wall Mount
Chief Fusion® Tilt Wall Mount
    Legrand-AV

    Chief Fusion® Tilt Wall Mount

    Google-Übersetzung,

    Die Chief Fusion® Tilt Wandhalterung ist eine fest an der Wand montierte, neigbare Flachbildschirmhalterung, die auf der Chief Fusion-Schnittstelle basiert. Diese Schnittstelle wird von der gesamten Fusion-Halterungsfamilie verwendet, sodass Deckenplatten, Wandplatten und Zubehör untereinander kompatibel sind. Die Halterung nutzt einen Centris-Neigungsmechanismus, mit dem der Bildschirm von der Wand nach unten geneigt werden kann – typischerweise in einem Bereich von ca. +2° bis -12° oder +5° bis -12°, je nach Modell. Dies ist besonders nützlich, wenn ein Bildschirm oberhalb der Augenhöhe montiert ist und zum Betrachter hin geneigt werden soll.

    Nach der Installation ermöglicht die zentrierlose seitliche Verschiebung von Chief dem Installateur, das Display auf der Wandplatte um ca. 264 mm (10,4 Zoll) nach links oder rechts zu verschieben, um es präzise über Ständern, Steckdosen oder architektonischen Elementen zu zentrieren, ohne die Wandplatte selbst neu positionieren zu müssen. ControlZone bietet nach der Wandmontage eine unabhängige Höhen- und Nivellierungseinstellung von ca. 25 mm (1 Zoll). Dank ClickConnect-Verriegelung lässt sich das Display werkzeuglos an der Wandplatte befestigen und für Wartungsarbeiten wieder lösen. Kabelmanagement-Endkappen sorgen für Ordnung bei Strom- und Signalkabeln hinter dem Display.

    Die Fusion Tilt-Produktreihe deckt ein breites Marktspektrum ab. Die einzelnen Modelle unterstützen Displays von ca. 610 bis 2540 mm (24 bis 100 Zoll) und Traglasten von ca. 34 bis 113,4 kg (75 bis 250 lb), abhängig von der gewählten Größe. Die VESA-Kompatibilität reicht von 75 x 75 mm bei den kleinsten Modellen bis zu 1070 x 600 mm bei den größten. Die Halterung kann an Ständern mit einem Abstand von 40,6 bis 81,3 cm (16–32 Zoll) oder 61 bis 106,7 cm (24–42 Zoll) montiert werden. Es sind Modelle für die Ausrichtung im Querformat sowie im Hoch- und Querformat erhältlich.

    Die Produktlinie ist UL-gelistet und TAA-konform, und mehrere Modelle verfügen über eine OSHPD-Vorabgenehmigung, die für Installationen im kalifornischen Gesundheitswesen und in erdbebengefährdeten Bereichen relevant ist. Typische Anwendungsbereiche sind Besprechungs- und Gruppenräume in Unternehmen, Klassenzimmer, Gesundheitseinrichtungen, Einzelhandel und allgemeine digitale Beschilderung – im Grunde überall dort, wo das Display nach unten zum Betrachter geneigt sein muss.

    Spezifikation
    • Supports displays from approximately 24 to 100 in (610–2540 mm) with weight capacities from roughly 75 to 250 lb (34–113.4 kg) depending on model size. Tilt range is approximately +2°/-12° to +5°/-12°. Centerless lateral shift of up to 264 mm (10.4 in) and ControlZone leveling of up to 25 mm (1 in). VESA compatibility 75 x 75 mm to 1070 x 600 mm. UL Listed, TAA compliant, with OSHPD pre-approval available on select models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfusion-tilt-mounts
    • ProduktfamilieFusion Wall Mounts
    • ProduktgruppeTilt Wall Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit