Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chief Fusion® Fixed Wall Mount
Legrand-AV

Chief Fusion® Fixed Wall Mount

Google-Übersetzung,

Die Chief Fusion® Wandhalterung ist das nicht neigbare Gegenstück zur Fusion Tilt-Serie und wurde für Installationen entwickelt, bei denen das Display dauerhaft bündig und waagerecht an der Wand anliegen soll, anstatt nach unten geneigt zu werden. Sie ist in drei Größenklassen erhältlich – Mittel (MSM1U), Groß (LSM1U) und Extra-Groß (XSM1U) – die zusammen Displaygrößen von ca. 813 bis 2540 mm (32 bis 100 Zoll) und Tragfähigkeiten von ca. 56,7 kg (125 lb), 90,7 kg (200 lb) und 113,4 kg (250 lb) abdecken.

Wie die übrigen Modelle der Fusion-Familie nutzt auch die Fixed-Serie das Centerless-System von Chief für die seitliche Verschiebung. Bei den Modellen Medium und X-Large ermöglicht dieses System nach der Wandmontage eine seitliche Verschiebung von ca. 328–544 mm (12,9–21,4 Zoll), sodass das Display präzise zentriert werden kann, ohne dass Hardware versetzt werden muss. Die ControlZone-Nivellierfunktion ermöglicht nach der Montage eine Feinjustierung von Höhe und Lotrechten. Dank des ClickConnect-Verschlusses lässt sich das Display werkzeuglos an der Wand befestigen und wieder abnehmen. Das flache, feste Design sorgt für eine wandnahe Montage, was besonders in engen Fluren, Kontrollräumen und bei Videowand-Anwendungen von Vorteil ist, wo die Einbautiefe begrenzt und eine Neigung nicht erforderlich ist.

Die VESA-Kompatibilität reicht von 100 x 100 mm beim Modell Medium bis zu 1070 x 600 mm beim Modell X-Large. Alle drei Größen sind für die Montage an Wandständern mit einem Abstand von 40,6 bis 106,7 cm (16–42 Zoll) geeignet. Die Halterungen sind schwarz und für die Verwendung im Querformat vorgesehen. Die Produktreihe ist UL-gelistet, und einige Modelle verfügen über eine OSHPD-Vorabgenehmigung für den Einsatz in kalifornischen Gesundheitseinrichtungen und erdbebengefährdeten Gebäuden.

Da die Fusion-Wandhalterung das Display flach und nah an der Wand hält, ohne über einen beweglichen Neigungsmechanismus zu verfügen, wird sie typischerweise für Videowände und Lobbys in Unternehmen, Kontrollräume, Gesundheitseinrichtungen, Bildungsräume und Digital Signage-Installationen eingesetzt, wo eine saubere, dauerhafte und unauffällige Präsentation wichtiger ist als die Möglichkeit, den Bildschirm zu neigen.

Spezifikation
  • Sold in three sizes — Medium (MSM1U), Large (LSM1U), and X-Large (XSM1U) — covering displays from approximately 32 to 100 in (813–2540 mm) with weight capacities of roughly 125, 200, and 250 lb (56.7, 90.7, 113.4 kg) respectively. Centerless lateral shift up to 544 mm (21.4 in) on select sizes. VESA compatibility 100 x 100 mm to 1070 x 600 mm. UL Listed, with OSHPD pre-approval on select models.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfusion-fixed-mounts
  • ProduktfamilieFusion Wall Mounts
  • ProduktgruppeFixed Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit