Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chief Tempo™ Flat Panel Wall Mount System
Chief Tempo™ Flat Panel Wall Mount System
Chief Tempo™ Flat Panel Wall Mount System
Chief Tempo™ Flat Panel Wall Mount System
    Legrand-AV

    Chief Tempo™ Flat Panel Wall Mount System

    Google-Übersetzung,

    Das Chief Tempo™ Flachbildschirm-Wandmontagesystem ist eine konfigurierbare Wandmontageplattform, die die Installation von AV-Systemen in Unternehmen beschleunigt und gleichzeitig Platz für Komponenten hinter dem Display bietet. Das Basissystem ermöglicht eine Neigung von 10° in 2,5°-Schritten und eine nachträgliche Nivellierung von bis zu 25 mm (1 Zoll). Dank einer seitlichen Verschiebung und einer ausziehbaren Schnittstelle kann das Display nach der Montage auf der Wandplatte zentriert werden, sodass die Platte nicht von Anfang an perfekt positioniert werden muss.

    Ein besonderes Merkmal des Tempo-Systems ist sein integrierter Stauraum: Die Basishalterung wird mit zwei 15 x 10 Zoll großen Lever Lock™-Aufbewahrungsplatten geliefert. An der Wandplatte ist Platz für weitere Platten, falls mehr Platz für Geräte benötigt wird. So lassen sich beispielsweise ein Mediaplayer, eine drahtlose Präsentationseinheit oder ein Verstärker hinter dem Display platzieren, anstatt sie in der Nähe auf einem Regal zu platzieren. Alle Höhen-, Neigungs- und Verschiebungseinstellungen können werkzeuglos vorgenommen werden, sobald die Halterung an der Wand montiert ist. Das integrierte Kabelmanagement sorgt dafür, dass Strom- und Signalkabel ordentlich hinter dem Display verlegt werden und nicht lose herumhängen.

    Die AS3LD-Basishardware misst ca. 1068 x 502 x 50 mm und wiegt ca. 16,4 kg. Sie ist für Displays im Bereich von 49 bis 86 Zoll mit bis zu 90,7 kg (200 lb) Tragkraft ausgelegt und VESA-kompatibel bis ca. 970 x 450 mm. Ein spezielles Modell für Hochformat (AS3PL) und ein PDU-Zubehörpaket (AS3LDP7) erweitern das System für Installationen im Hochformat und die Stromverteilung. Das System ist UL-zertifiziert und unterstützt in Kombination mit Displays mit einer Tiefe von weniger als 2 Zoll die ADA-konforme Installation.

    Tempo Wall Mounts richtet sich direkt an AV-Integratoren im gewerblichen Bereich, die eine schnelle, wiederholbare Wandmontage mit integrierter Geräteaufbewahrung benötigen – Konferenz- und Besprechungsräume in Unternehmen, Klassenzimmer und allgemeine digitale Beschilderung im gewerblichen Bereich, wo das Verstecken eines Mediaplayers oder Steuerprozessors hinter dem Bildschirm die fertige Installation vereinfacht.

    Spezifikation
    • Base hardware (AS3LD) measures approximately 1068 x 502 x 50 mm and weighs approximately 16.4 kg. Supports displays of approximately 49–86 in with a weight capacity of up to 200 lb (90.7 kg) and VESA compatibility up to approximately 970 x 450 mm. Provides 10° of tilt in 2.5° increments, up to 1 in (25 mm) of post-install leveling, and ships with two 15 x 10 in Lever Lock™ storage plates. UL certified; ADA-compliant configurations available with displays under 2 in deep. Primary material: steel.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertempo-wall-mounts
    • ProduktfamilieTempo Wall Mounts
    • ProduktgruppeWall Support System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)502
    • Breite (mm)1068
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)16.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit