Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chief Tempo™ Flat Panel In-Wall Mount System
Chief Tempo™ Flat Panel In-Wall Mount System
Chief Tempo™ Flat Panel In-Wall Mount System
Chief Tempo™ Flat Panel In-Wall Mount System
    Legrand-AV

    Chief Tempo™ Flat Panel In-Wall Mount System

    Google-Übersetzung,

    Das Chief Tempo™ Flachbildschirm-Unterwandmontagesystem integriert die Displayhalterung und den Gerätespeicher direkt in die Wand, anstatt eine separate Montageplatte und einen separaten Aufbewahrungskasten auf der Oberfläche zu montieren. Das Stahlgehäuse misst ca. 762 x 457 x 457 mm und ist für die Montage zwischen Standard-Wandständern ausgelegt. Das System trägt bis zu 113,4 kg Displaygewicht bei Montage an 20-Gauge-Stahlständern bzw. bis zu 90,7 kg bei 25-Gauge-Ständern. Es ist für Gipskartonplattenstärken von ca. 12,7–31,8 mm geeignet und unterstützt Displays bis zu einer Bildschirmdiagonale von ca. 65 Zoll.

    Im Inneren des Gehäuses bieten zwei 15 x 10 Zoll große Lever Lock™-Aufbewahrungsplatten ca. 1 HE Platz und eine Tragfähigkeit von je ca. 9 kg für AV-Komponenten. Das System unterstützt sowohl Quer- als auch Hochformat. Dank seitlicher Verschiebung lässt sich das Display nach der Installation zentrieren. Eine Serviceverlängerung von bis zu 27 cm ermöglicht es einem Techniker, das Display aus der Wandöffnung herauszuziehen, um auf Kabel und Komponenten zuzugreifen, ohne es vollständig ausbauen zu müssen. Ausbrechöffnungen mit den Größen 13, 32 und 38 mm befinden sich an allen Seiten des Gehäuses – einschließlich der Wandseite – für die flexible Kabelführung. Oben und unten sind Öffnungen für Standard-Unterputzdosen zur Stromversorgung integriert.

    Das angegebene Gewicht der Hardware für Gehäuse und Montageeinheit beträgt ca. 35,4 kg (78 lb), und das System ist TAA-konform. Chief bewirbt das System als vorkonfiguriert für schnelle Installation, strukturierte Kabelführung und verdeckte Geräteaufbewahrung direkt hinter dem Display anstatt in einem Aufputzgehäuse.

    Da die gesamte Halterung, Aufbewahrungs- und Kabelführungseinheit in der Wand untergebracht ist und nicht aus ihr herausragt, wird das Tempo In-Wall Mount System typischerweise dort eingesetzt, wo eine vollständig bündige, architektonisch saubere Displayinstallation erforderlich ist – beispielsweise in Firmenlobbys, Konferenzräumen und anderen Geschäftsräumen, in denen ein auf der Oberfläche montierter Aufbewahrungskasten nicht akzeptabel ist.

    Spezifikation
    • Enclosure measures approximately 762 x 457 x 457 mm (30 x 18 x 18 in) and weighs approximately 35.4 kg (78 lb). Supports displays up to approximately 65 in with a weight capacity of up to 250 lb (113.4 kg) on 20-gauge steel studs or 200 lb (90.7 kg) on 25-gauge studs. VESA compatibility 200 x 100 mm to 1500 x 450 mm. Includes two 15 x 10 in Lever Lock™ storage plates and up to 10.65 in of service extension. TAA compliant. Primary material: steel.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertempo-in-wall-mounts
    • ProduktfamilieTempo In-Wall Mounts
    • ProduktgruppeIn-Wall Mount System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)457
    • Breite (mm)762
    • Tiefe (mm)457
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)35.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit