Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chief Tempo™ Flat Panel In-Wall Single-Box Mount System
Legrand-AV

Chief Tempo™ Flat Panel In-Wall Single-Box Mount System

Google-Übersetzung,

Das Chief Tempo™ Flachbildschirm-Einbausystem ist das neueste Mitglied der Tempo-Einbauserie. Es vereint Displayhalterung, Unterputz-Geräteaufbewahrung und Wartungszugang in einem einzigen integrierten Gehäuse – im Gegensatz zum Standard-Tempo-Einbausystem mit mehreren Gehäusen. Das System wurde 2026 eingeführt und ist so konstruiert, dass es in Standard-Ständerwände mit einem Achsabstand von 40,6 cm (16 Zoll) passt, ohne dass die Ständer durchtrennt werden müssen. Dies vereinfacht die Rohbauarbeiten für Zimmerleute und Elektriker vor der AV-Installation.

Das System folgt einem zweistufigen Installationsablauf, der dem üblichen Bauablauf im Gewerbebau entspricht: Das Gehäuse wird in der frühen Bauphase, noch vor dem Anbringen der Trockenbauwände, grob montiert und an den Ständern befestigt. Das Display selbst wird später in einem separaten Schritt nach Abschluss der Ausbauarbeiten montiert und in Betrieb genommen. Dadurch können die Elektro- und AV-Gewerke unabhängig voneinander arbeiten. Nach der Installation des Displays ermöglicht die Halterung die nachträgliche Korrektur von Nivellierung, Lotrechter Ausrichtung und seitlicher Verschiebung. Wie alle Produkte der Tempo-Familie bietet sie zudem eine Serviceverlängerung von bis zu 27 cm (10,65 Zoll), sodass ein einzelner Techniker das Display aus der Wand herausziehen kann, um auf Kabel oder gelagerte Komponenten zuzugreifen, ohne es komplett entfernen zu müssen.

Im Inneren des Gehäuses bieten Lever Lock™-Aufbewahrungsklappen Installateuren Platz zur sicheren Befestigung eines Mediaplayers oder ähnlicher Niederspannungskomponenten. Ausbrechöffnungen an allen Seiten des Gehäuses ermöglichen eine flexible Kabelführung. Das System ist nach UL 2442 für die Installation in Metall- und Holzständerkonstruktionen zugelassen. Da die Produktlinie erst wenige Tage zuvor auf den Markt gebracht wurde, waren zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Seite die vollständigen Angaben zu Abmessungen, Gewicht und Tragfähigkeit auf der Website des Herstellers noch nicht verfügbar. Diese Seite wird aktualisiert, sobald die vollständigen Spezifikationen veröffentlicht sind.

Chief positioniert das Single-Box-System für kleine bis mittelgroße Displays im Quer- oder Hochformat, das sich insbesondere an gewerbliche und Hochschulbauprojekte richtet, bei denen die Vereinfachung der AV-Rohinstallation in der Wand auf eine einzige Box – die in einem Arbeitsgang installiert wird – die Koordination zwischen den Teams für Rahmenbau, Elektroinstallation und AV-Technik reduziert.

Spezifikation
  • Designed for small-to-medium displays in landscape or portrait orientation. Fits standard 16 in on-center stud framing without cutting studs. Provides up to 10.65 in of service extension and post-installation leveling, plumb, and lateral-shift correction. UL 2442 Listed for both metal and wood stud construction. Introduced in 2026; full dimensional and weight-capacity specifications had not yet been published by the manufacturer at the time of this listing.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertempo-in-wall-single-box-mounts
  • ProduktfamilieTempo In-Wall Mounts
  • ProduktgruppeIn-Wall Single-Box Mount System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit