Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chief Thinstall™ Swing Arm Display Mount
Chief Thinstall™ Swing Arm Display Mount
Chief Thinstall™ Swing Arm Display Mount
    Legrand-AV

    Chief Thinstall™ Swing Arm Display Mount

    Google-Übersetzung,

    Die Chief Thinstall™ Schwenkarm-Displayhalterung ist eine voll bewegliche Wandhalterung mit einer ultradünnen Grundplatte. Diese lässt sich flach an die Wand zusammenklappen, wenn das Display flach anliegt, und kann bei Bedarf zum Vorziehen, Neigen oder seitlichen Schwenken des Displays für Wartungs- oder Betrachtungszwecke ausgefahren werden. Die Produktfamilie umfasst sieben Modelle – TS110SU, TS118SU, TS218SU, TS318SU, TS318TU, TS325TU und TS525TU – für Displays von ca. 10 bis 58 Zoll und Traglasten von ca. 15,9 bis 56,7 kg (35 bis 125 lb), je nach Modell.

    Die maximale Auszugslänge des Arms beträgt bei den größten Modellen bis zu ca. 635 mm (25 Zoll). Dadurch lässt sich der Bildschirm weit von der Wand entfernen, um einen besseren Betrachtungswinkel zu erzielen oder den Bereich dahinter zugänglich zu machen. Die zentrierlose seitliche Verschiebung von Chief ermöglicht nach der Installation eine seitliche Neupositionierung von bis zu ca. 406 mm (16 Zoll). ControlZone erlaubt eine Höhenverstellung von bis zu ca. 25 mm (1 Zoll) nach der Installation, und der Centris-Neigungsmechanismus ermöglicht eine Neigungssteuerung per Fingertipp bis zu -12° oder -15°, je nach Modell. Das Kabelmanagement ist integriert und werkzeuglos, und der Glide-Lock-Verschluss ermöglicht das werkzeuglose Anbringen und Abnehmen des Bildschirms am Arm.

    Die VESA-Kompatibilität reicht von 200 x 200 mm bei den kleinsten Modellen (TS110SU/TS118SU) bis zu 800 x 400 mm beim größten Modell (TS525TU). Die Produktreihe ist UL-gelistet, und die Modelle TS318TU, TS325TU und TS525TU verfügen über eine OSHPD-Vorabgenehmigung für Installationen im kalifornischen Gesundheitswesen und in erdbebengefährdeten Bereichen. Optionale Unterputzdosen TA500, TA501 und TA502 ermöglichen die verdeckte Montage des Schwenkarms in der Wand und sorgen so für ein nahezu bündiges Erscheinungsbild im eingefahrenen Zustand. Zusätzliche Montageflächen für Komponenten, Kameras, Lautsprecher und Geräte im Hochformat sind mit den Zubehörablagen TA100/200/300/350/410 erhältlich.

    Die Kombination aus einem dünnen Profil im zusammengeklappten Zustand und einer großen Reichweite im ausgefahrenen Zustand macht die Thinstall Swing Arm-Serie zu einer gängigen Wahl für AV-Systeme in Unternehmen, Besprechungs- und Konferenzräume, Videokonferenzsysteme, Bildungsräume und Heimkinoanlagen, bei denen das Display die meiste Zeit nah an der Wand stehen muss, aber dennoch zum Gebrauch oder zur Wartung herausgezogen und neu positioniert werden kann.

    Spezifikation
    • Family of seven models (TS110SU, TS118SU, TS218SU, TS318SU, TS318TU, TS325TU, TS525TU) covering displays from approximately 10 to 58 in with weight capacities of roughly 35 to 125 lb (15.9–56.7 kg). Full extension up to approximately 25 in (635 mm); Centerless lateral shift up to approximately 16 in (406 mm); Centris tilt to -12°/-15°. VESA compatibility 200 x 200 mm to 800 x 400 mm. UL Listed; OSHPD pre-approval available on TS318TU, TS325TU, and TS525TU. Primary material: steel.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthinstall-swing-arm-mounts
    • ProduktfamilieThinstall Wall Mounts
    • ProduktgruppeSwing Arm Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit