Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chief Thinstall™ Wall Display Mount
Legrand-AV

Chief Thinstall™ Wall Display Mount

Google-Übersetzung,

Die Chief Thinstall™ Wandhalterung ist das Modell ohne Schwenkarm der Thinstall-Familie und wurde für Installationen entwickelt, die eine nahezu bündige, flache Montage anstelle eines vollen Bewegungsspielraums erfordern. Sie ist in zwei Ausführungen erhältlich: einer festen Konfiguration (LSTU Large, MSTU Medium), die das Display absolut flach und starr an der Wand hält, und einer neigbaren Konfiguration (LTTU Large, MTTU Medium), die eine leichte Neigung nach unten ermöglicht und dabei das gleiche flache Profil beibehält.

Die Fixed-Serie ist die schlankere der beiden und lässt sich bis auf 10 mm Wandabstand zusammenklappen – laut Chief weniger als die Breite einer Ein-Cent-Münze – und bietet Platz für Displays mit einer Dicke von bis zu ca. 127 mm (5 Zoll) hinter der Montageplatte. Die Fixed-Modelle unterstützen Bildschirme von ca. 813 bis 2184 mm (32 bis 86 Zoll). Das Large-Modell (LSTU) ist für Displays von 42 bis 86 Zoll und ein Gewicht von 56,7 kg (125 lb) ausgelegt, das Medium-Modell (MSTU) für Displays von 32 bis 65 Zoll bei ebenfalls 56,7 kg (125 lb). Die Tilt-Sublinie sitzt mit einer Tiefe von ca. 19 mm (0,75 Zoll) etwas weiter von der Wand entfernt, bietet Platz für Displays mit einer Dicke von bis zu ca. 51 mm (2 Zoll), ermöglicht eine Neigung nach unten von ca. 12° und deckt Displays von ca. 26 Zoll bis 63 Zoll mit einer Tragfähigkeit von 45,4 kg (100 lb) ab, je nach Modell.

Beide Produktlinien verfügen über das gleiche werkzeuglose Glide-Lock-Verriegelungssystem zum Anbringen und Abnehmen des Displays, einen Kabelständer, der das Display für einen besseren Kabelzugang leicht von der Wand absteht, und eine ausziehbare Unterseite, um die Kabel zu erreichen, ohne den Bildschirm komplett abnehmen zu müssen. Die offene Wandplattenkonstruktion lässt Platz um Unterputzdosen und Niederspannungsverteiler, anstatt diese zu verdecken. Da das ultradünne Profil hinter dem Display nur sehr wenig Platz für Steckdosen oder Komponenten lässt, empfiehlt Chief ausdrücklich die Verwendung dieser Halterung mit einer Proximity-Unterputzdose (PAC525 oder PAC526) zur separaten Unterbringung von Kabeln und Stromversorgung. Die Produktlinie ist UL-gelistet.

Die Thinstall Wandhalterung wird typischerweise für Installationen im Einzelhandel, Gastgewerbe, Kontrollräumen, Digital Signage und Heimkino spezifiziert, bei denen ein Display möglichst bündig mit der Wand sitzen muss. Die Unterlinie „Fixed“ wird gewählt, wenn keine Neigung erforderlich ist, und die Unterlinie „Tilt“, wenn ein kleiner Neigungswinkel nach unten erforderlich ist.

Spezifikation
  • Fixed sub-line (LSTU Large, MSTU Medium): collapses to approximately 10 mm off the wall, accommodates displays up to 127 mm thick, covers 32–86 in screens at up to 125 lb (56.7 kg). Tilt sub-line (LTTU Large, MTTU Medium): approximately 19 mm deep, accommodates displays up to 51 mm thick, approximately 12° of tilt, covers 26–63 in screens at up to 100 lb (45.4 kg). VESA compatibility 200 x 200 mm to 800 x 500 mm. UL Listed. Primary material: steel.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerthinstall-wall-mounts
  • ProduktfamilieThinstall Wall Mounts
  • ProduktgruppeFixed & Tilt Low-Profile Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit