| Selbstverlöschende 1000-kVA-HV / LV-Trockentransformatoren, die der EU-Verordnung 548/2014 / CE entsprechen und die zweite Stufe vom Juli 2021 der europäischen Richtlinie 2009/125 / CE erfüllen, bekannt als EcoDesign. Entspricht den Normen NF EN 60076-11, die die teilweise festlegen Ablaufwerte nicht überschritten werden Primärspannung: 20 kV - Sekundärspannung: 410 V |
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |