Das Wallbox-Leistungsmodul steuert bis zu sechs Lichtzonen und betreibt die folgenden Quellen mit einer kontinuierlichen Square-Law-Dimmkurve oder auf einer Non-Dim-Basis mit voller Leitung: • Glühlampe • LED1, 2 • Wolfram-Halogen • Elektronische Niederspannung (ELV )3 • Magnetischer Niederspannungstransformator (MLV) • Metallhalogenid-/Hochdruck-Natrium-Schaltung • Neon/Kaltkathode • Tu-Draht-Vorschaltgeräte für elektronische Leuchtstofflampen von Lutron • Zugelassene LED- und CFL-Lampen/-Leuchten • Bis zu 64 DALI-konforme Ausgangsgeräte
Width 9.4375" Height 4.6875" Depth 2.0" Voltage 120 V to 240 V Environment Indoor Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F Power Consumption 7 watt