Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
    Legrand

    Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white

    3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Aufsteckbarer Mosaik-Programmkanal 50 x 80 bis 50 x 180 mm - IP 40 - IK 07 - Erfüllt die Norm NF EN 50085-2-1 - Nimmt alle Geräte des Mosaik-Programms durch einfaches direktes Aufstecken auf - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Spezifikation
    • Snap-on trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - Includes : 1 body with 1 to 3 compartments - 1 to 3 flexible covers width 45 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLG-Goulotte-Mosaic
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Tiefe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialABS
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • IFCClassificationKabelträgersegment
    • ETIM-CodeEC002400
    • ETIM-NameBend for cable tray
    • UNSPSCNameElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSCCode391213
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trunking
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit