Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PrismaSeT and PrismaSet Active - Digitally connected switchboards for power distribution up to 4000A
PrismaSeT and PrismaSet Active - Digitally connected switchboards for power distribution up to 4000A
PrismaSeT and PrismaSet Active - Digitally connected switchboards for power distribution up to 4000A

    PrismaSeT and PrismaSet Active - Digitally connected switchboards for power distribution up to 4000A

    4.9 von 5 Sternen4.9(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    PrismaSeT Active ist die neueste Generation von Niederspannungsschaltanlagen, die nativ mit der Cloud verbunden sind. Mit diesem revolutionären Ansatz können Schaltschrankbauer und Elektroinstallateure der Stromverteilung in Gewerbegebäuden eine Stimme geben. Die Inbetriebnahme erfolgt schneller, bevor intelligente Alarme zur Optimierung der Wartung und Verbesserung der Betriebszeit beitragen.

    Spezifikation
    • PrismaSeT P Active

      • Cubicles for electrical switchboards up to 4000 A
      • High-performance distribution systems with Linergy busbars and quick connectors
      • Complete set of tested and IEC 61439-1&2 compliant modular functional units and low-voltage electrical distribution switchboards
      • Low-voltage switchboards, Icw 100kA rms/1s, IP30, IP31, IP55, IK10
      • Distribution system: horizontal and vertical busbars in a lateral compartment or at the rear of the cubicles
      • Cubicles with plain or glass door tested up to 2.5g according to the IEC 60068-3-3 standard ensure that the switchboard will keep on operating as intended, even during severe earthquake conditions (up to 7 on the Richter scale)
      • Metal frames and panels: steel metal sheet with cataphoresis treatment with hot-polymerized polyester epoxy powder coating (color RAL9001)
      • Height: 2000 mm
      • Width – 4 options: 800 mm (for functional units with vertical busbars), 650 mm (for functional units), 400 mm (for functional units or cable ducts), 300 mm (for cable ducts)
      • Depth – 2 options: 400 mm, 600 mm

      PrismaSeT G Active

      • Electrical distribution switchboards, IEC 61439-1&2 compliant, sold in kit form.
      • Wall-mounted and floor-standing, up to 630 A, and 50kA prospective short-circuit current
      • Seismic performances: 2.5g (IEC 60068-2-57 standard), without additional accessory, ensuring that the switchboard will continue to operate even in severe earthquake conditions
      • Steel metal sheets with electrophoresis treatment + hot-polymerized polyester epoxy powder
      • White RAL 9001 coating
      • Degree of protection IP30 to IP4X and IP55
      • Degree of protection from mechanical impacts: IK07 to IK1
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprismaset
    • ProduktfamiliePanelboards & Switchboards
    • ProduktgruppeLow Voltage Switchboard
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit