Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dry Transformer 500 kVA
Legrand

Dry Transformer 500 kVA

3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Selbstverlöschende 500-kVA-HV / LV-Trockentransformatoren, die der EU-Verordnung 548/2014 / CE entsprechen und die zweite Stufe vom Juli 2021 der europäischen Richtlinie 2009/125 / CE erfüllen, bekannt als EcoDesign. Entspricht den Normen NF EN 60076-11, die die teilweise festlegen Ablaufwerte nicht überschritten werden
Primärspannung: 20 kV - Sekundärspannung: 410 V
Spezifikation
  • HV / LV dry transformers with reduced loss (HV molded resin and LV impregnated) conforming to the Type AA0-10% Ak classification
    Supplied without enclosure, with 4 lifting rings, 4 swivel rollers and 4 LV aluminum connection pads
    Impulse voltage: 125 kV, Environmental class: E3-C2-F1
    High voltage adjustment +/- 2x2.5%, Dyn 11 coupling and UCC at 6%
    Ambient air cooling, no retention tank, simplified maintenance Service life optimized by partial discharges <5 pC, no-load loss limited to 810 W
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-Transformateur-Sec-500kVA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1820
  • Breite (mm)1500
  • Tiefe (mm)850
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2100
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Transformatoren

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit