Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
    Legrand

    Wi-fi Access Point

    Google-Übersetzung,

    Plug-and-Play-WLAN-Zugangspunkt für kleine und mittlere Unternehmen 802.11b/g/n. Der WLAN-Zugangspunkt von Legrand wird direkt an eine RJ45-Buchse angeschlossen und über Power over Ethernet mit Strom versorgt.

    Spezifikation
      • Easy to install - The Legrand Wi-Fi access point plug in any RJ 45 socket - Self powered , il can be easily moved in a building - Adjustment of signal power for optimum flow -ON/OFF button and WPS function (Wi-Fi Protect Setup).
      • Easy to configure (in just a few clics) - Possibility to create several secure networks (visitors, customers, etc.) by installing several Wi-Fi access points.
      • Range of use : up to 80 meters in open field, and up to 20 meters indoor.
      • Self powered
      • WPS function (Wi-Fi Protect Setup)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwi-fi-access-point
    • ProduktfamilieWi-Fi Access Point
    • ProduktgruppeHome Network
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)66
    • Breite (mm)66
    • Tiefe (mm)44
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.07
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEG000037
    • ETIM-NameData and telecommunication
    • Klassifizierung27 21 33
    • Format2014TitelData Communications Wireless Access Points
    • OmniClassNummer23-37 13 15 29
    • OmniClassTitelLocal Area Network Wireless Devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich