Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lehnertwand Vista Glastrennwand
Lehnertwand Vista Glastrennwand
Lehnertwand Vista Glastrennwand
Lehnertwand Vista Glastrennwand
Lehnertwand Vista Glastrennwand
Lehnertwand Vista Glastrennwand
Lehnertwand Vista Glastrennwand
Lehnertwand Vista Glastrennwand
Lehnertwand Vista Glastrennwand
Lehnertwand Vista Glastrennwand

    Lehnertwand Vista Glastrennwand

    Open Space mit akustischer Trennung – erstellen Sie New Work Raumkonzepte mit der Lehnertwand Vista.

    Die Lehnertwand Vista ist eine stützen- und sprossenfreie Ganzglas-Systemtrennwand, die mit ihrer filigranen Profilhöhe und dem nahtlosen Anschluss der Glasscheiben sowohl Offenheit als auch Vertraulichkeit im Büro gewährleistet. Diese innovative Trennwandlösung erfüllt höchste Ansprüche an modernes Design und funktionale Effizienz und schafft eine Atmosphäre, in der sich Mitarbeitende wohlfühlen und produktiv arbeiten können.

    Unsere große Auswahl an ästhetischen und funktionellen Türelementen bietet die Möglichkeit, die Zugänglichkeit von Räumen individuell zu gestalten und ihnen Form und Charakter zu verleihen. Jede Tür ist sorgfältig designt, um sich nahtlos in das Gesamtbild der Lehnertwand Vista einzufügen und gleichzeitig höchsten Ansprüchen an Qualität und Funktionalität gerecht zu werden.

    Für die Elektrifizierung bietet sich die Möglichkeit, spezielle Türseitenteile aus Aluminium vorzusehen, die bereits werkseitig für die Integration von Schaltern und Steckdosen vorbereitet sind.

    Perfekte Ruhe – Akustik, Schalldämmung und filigrane Konstruktion

    Maximaler Schallschutz und minimale Konstruktion sind die Hauptmerkmale der Lehnertwand Vista. Durch den Einsatz moderner Akustikelemente (Konoa by Lehnert) wird eine exzellente Raumakustik erreicht, die in offenen Bürolandschaften eine ruhige und produktive Arbeitsumgebung schafft. Diese Kombination sorgt dafür, dass sowohl konzentriertes Arbeiten als auch vertrauliche Gespräche ohne akustische Störungen möglich sind.

    Privatsphäre und Transparenz - Formvollendete Lösungen für geschützte Räume

    Die Lehnertwand Vista ist mehr als nur eine Trennwand – sie ist ein Gestaltungselement, das Transparenz und Privatsphäre auf harmonische Weise verbindet. Die glasklare Optik schafft ein Gefühl der Weite, während gleichzeitig diskrete Bereiche für konzentriertes Arbeiten entstehen. Von offenen Büroräumen, über Konferenzräume, bis hin zu industriellen Anwendungen – Lehnertwand Vista: die ideale Wahl für Architekten und Innenraumgestalter, die nach flexiblen und ästhetisch ansprechenden Lösungen suchen.

    Sicherheit trifft Eleganz - Stilvolle Absturzsicherung für Ihre Arbeitsumgebung

    Auch in puncto Absturzsicherung überzeugt die Lehnertwand Vista – durch kleine Anpassungen der Bauteile ist dies problemlos realisierbar. Dies macht unsere Trennwandlösung nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch sicher und zuverlässig. Diese Kombination macht sie zu einer idealen Wahl für moderne Bürogebäude – inkl. Prüfzeugnis für zertifizierte Sicherheit.

    Nachhaltigkeit im Fokus – Fortschrittliche Lösungen für eine grüne Zukunft

    Ein weiteres Highlight der Lehnertwand Vista ist ihre Nachhaltigkeit. Im Einklang mit dem Konzept des "Circular Design" sind unsere Systemtrennwände vollständig demontierbar und ohne Qualitätsverlust wiederverwendbar. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an wechselnde Raumkonzepte, fördert die Langlebigkeit des Produkts und reduziert gleichzeitig die Umweltbelastung. Der Einsatz von nachhaltigen Materialien, wie „grünes“ Aluminium und das Recycling bestimmter Komponenten nach der Nutzungsphase, tragen zusätzlich zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks bei. Unsere umweltfreundlichen Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und einen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

    Innovativ denken, Räume neu gestalten - Die Zukunft beginnt hier!

    Tauchen Sie ein in die Welt der Lehnertwand Vista und lassen Sie sich von ihrer innovativen Technologie und ihrem eleganten Design inspirieren. Unser erfahrenes Team steht Ihnen von der ersten Beratung bis zur finalen Umsetzung zur Seite, um sicherzustellen, dass Ihre Raumkonzepte optimal realisiert werden. Erforschen Sie die zahlreichen Möglichkeiten, die die Lehnertwand Vista bietet und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Vision in die Wirklichkeit umsetzen.

    Lehnertwand Vista – die Kunst, Transparenz und Privatsphäre zu verbinden!

    Spezifikation
    • Konstruktionsprinzip
      Versetzbares Trennwandsystem in Aluminiumbauweise als ständerlose Ganzglaskonstruktion mit filigranen Boden- und Deckenprofilen

      Ausführung Boden-, Decken-, Wandprofile
      Anschlussprofile1-teilig oder 2-teilig, Höhe einheitlich 45 mm
      Absturzsichernd 1-teilig, Höhe 65 mm (Decke)

      Wandstärke
      25 mm Profilstärke
      58 mm Türzarge und Türseitenteil

      Wandhöhe
      Maximal 3.500 mm Höhe

      Wandlänge
      Unbegrenzt

      Glasfläche
      Maximal 3,5 m² Glasfläche ohne Glasstoß realisierbar

      Glasarten
      10 mm Einscheiben­sicherheitsglas (ESG)
      10 mm Verbund­sicherheitsglas (VSG) mit und ohne Schallschutzfolie
      12 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
      12 mm Verbund­sicherheitsglas (VSG) mit und ohne Schallschutzfolie
      Varianten:
      schaltbares Glas, satiniertes Glas, bedrucktes oder lackiertes Glas, Glas mit Folienbeklebung, Strukturglas

      Glasstoß
      Profillos stumpf gestoßen, Glasverbindungen mit einer passivierten, zurückliegenden Reinacrylat-Trockendichtung, Fugenbreite 2 mm

      Eckausbildung
      Mit polierten, stumpf gestoßenen Glaskanten

      Türzarge
      Wandhohe oder türhohe Aluminium­zarge mit 3-dimensional verstellbarer Band­unterkonstruktion

      Türblätter
      Rahmenloses Ganzglastürblatt aus 10 mm ESG bzw. 10 mm VSG mit Schallschutzfolie, wahlweise mit festem Glasoberteil
      Aluminium-Rohrrahmentürblatt Stärke 40 mm mit diversen Verglasungsarten. Optional mit Sprossenteilung
      Aluminium Verbundtürblatt Stärke 40mm wahlweise beidseitig flächenbündig überglast oder als Volltür mit Plattenwerkstoff
      Holztürblatt 40 mm mit Melaminharz­beschichtung wahlweise mit festem Oberteil
      Schiebetür­konstruktion Ganzglas 10 mm mit Laufschiene vor Deckenprofil befestigt mit Einzugs­dämpfung
      Alle handelsüblichen Tür- und Stoßgriffe einsetzbar

      Schalldämmung
      Ausführung mit:
      ESG 10 mm RwP = 33 dB
      VSG Si 10 mm RwP = 38 dB
      VSG Si 12 mm RwP = 39 dB
      Türelement mit Holz RwP bis 37 dB
      Aluminium-Rohrahmentür RwP bis 38 dB
      Ganzglastür RwP bis 33 dB
      Aluminium-Verbundtür RwP bis 38 dB

      Elektrifizierung
      Einbau von Schaltern und Steckdosen in speziellem Aluminium-Türseitenteil, Breite 125 mm.
      Lichtschalter (Niedervoltsystem) in Zarge integriert möglich

      Oberflächen und Farben
      Türzargen, Boden-, Decken- und Wand­anschlussprofile aus strang­gepress­ten Aluminiumprofilen.

      Standardoberflächen:
      RAL 9005 Tiefschwarz matt Oberfläche Feinstruktur
      RAL 9016 Verkehrsweiß Oberfläche Feinstruktur
      RAL 7016 Anthrazitgrau Oberfläche Feinstruktur
      Lehnert Silber Weißaluminium Oberfläche Feinstruktur
      Eloxiert E6/EV1

      Weitere Ausführungen in allen RAL, NCS und Eloxalfarbtönen möglich.
      Glaslackierungen für Passfelder nach RAL
      Sonderausführung "Black Edition" mit Aluminiumprofilen, Türbeschlägen, Profildichtungen und Anbauteilen in RAL 9005 Tiefschwarz

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlehnertwand-vista
    • ProduktfamiliePartition Walls
    • ProduktgruppeAll glass partition walls
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-30
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit