Elegante Schalldämmung für moderne Arbeitsräume - Lehnertwand Vista DUO - unser Durchblick- und Akustikwunder
Die Lehnertwand Vista DUO hebt das Konzept der Schalldämmung auf ein neues Level, indem sie mit minimalem Profilanteil maximalen Schallschutz bietet. Das herausragende Trennwandsystem präsentiert sich mit einer doppelten Verglasung und flächenbündigen, hochschalldämmenden Doppelglastüren. Ohne optisch störende Stützen überzeugt sie nicht nur ästhetisch, sondern wird auch höchsten akustischen Ansprüchen gerecht. Sie ist somit die ideale Lösung für Räume, in denen sowohl die Optik als auch die Geräuschdämmung von größter Bedeutung sind.
Nur von filigranen Anschlussprofilen gehalten, verschmelzen die Glasflächen der Lehnertwand Vista DUO optisch nahtlos miteinander und Türen fügen sich flächenbündig ein. Staubkanten gehören der Vergangenheit an.
Für die Elektrifizierung bieten wir die Möglichkeit, spezielle Türseitenteile aus Aluminium vorzusehen, die bereits werksseitig für die Integration von Schaltern und Steckdosen vorbereitet sind.
Perfekte Ruhe - Überlegene Schalldämmung mit der Lehnertwand Vista DUO
Neben ihrer ästhetischen Brillanz zeichnen sich sowohl die Glaselemente als auch die Türen der Lehnertwand Vista DUO durch hervorragende Schalldämmwerte aus. Dadurch ist es möglich, diskrete Gespräche zu führen oder hochkonzentriert zu arbeiten, ohne durch störende Geräusche abgelenkt zu werden.
Geschützte Momente - Jalousie für Stil und Privatsphäre
Mit dem Einsatz von integrierten Horizontaljalousien heben Sie Ihren Arbeitsplatz auf ein neues Niveau. Mit unseren hochwertigen innenliegenden Jalousien erhalten Sie die ultimative Kontrolle über Licht und Privatsphäre. Mit einem ansprechenden Design, das perfekt zu jedem Bürodekor passt, verleihen unsere Jalousien Ihrem Raum eine ästhetische Note, die sowohl modern als auch zeitlos ist. Ein starkes Argument für mehr Konzentration und Produktivität. Wartungs- und Störungsfreiheit werden durch den Einbau zwischen die Glasscheiben sichergestellt – eine Reinigung der Lamellen ist nicht notwendig.
Sicherheit in der Höhe - Stilvolle Absturzsicherung in ihrer Arbeitsumgebung
Auch in puncto Absturzsicherung überzeugt die Lehnertwand Vista DUO – durch kleine Anpassungen der Bauteile ist der Einbau an Absturzkanten problemlos realisierbar. Dies macht unsere Trennwandlösung nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch sicher und zuverlässig. Diese Kombination macht sie zu einer idealen Wahl für moderne Bürogebäude – inkl. Prüfzeugnis für die Sicherheit.
Grüne Zukunft - Nachhaltigkeit als Leitprinzip
Ein weiteres Highlight der Lehnertwand Vista DUO ist ihre Nachhaltigkeit. Im Einklang mit dem Konzept des "Circular Design" sind unsere Systemtrennwände vollständig demontierbar und ohne Qualitätsverlust wiederverwendbar. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an wechselnde Raumkonzepte, fördert die Langlebigkeit des Produkts und reduziert gleichzeitig die Umweltbelastung. Der Einsatz von nachhaltigen Materialien, wie „grünes“ Aluminium und das Recycling bestimmter Komponenten nach der Nutzungsphase, tragen zusätzlich zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks bei. Unsere umweltfreundlichen Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und einen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.
Innovativ denken, Räume neugestalten – Die Zukunft beginnt hier
Tauchen Sie ein in die Welt der Lehnertwand Vista DUO und lassen Sie sich von ihrer innovativen Technologie und ihrem eleganten Design inspirieren. Unser erfahrenes Team steht Ihnen von der ersten Beratung bis zur finalen Umsetzung zur Seite, um sicherzustellen, dass Ihre Raumkonzepte optimal realisiert werden. Erforschen Sie die zahlreichen Möglichkeiten, die die Lehnertwand Vista DUO bietet und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Vision in die Wirklichkeit umsetzen.
Lehnertwand Vista DUO - Die harmonische Fusion von Schalldämmung und Transparenz!
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Deutschland |
Österreich |
Schweiz |