Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Circum linoleum silenced
Circum linoleum silenced
Circum linoleum silenced
    Lekolar

    Circum linoleum silenced

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Stapelbarer Holzstuhl, der sich gut für das Esszimmer eignet. Formgepresste Sitzfläche mit Linolium beschichtet. Schalldämpfung unter dem Sitz. Kann an den Tisch gehängt werden, um die Reinigung zu erleichtern. Sitzhöhe 45 cm. Sitztiefe 41 cm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer81978
    • ProduktfamilieCircum
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)490
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 21 33 13
    • OmniClassTitelCommercial Restaurant Chairs
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit