Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Audimin
Audimin
    Lekolar

    Audimin

    Google-Übersetzung,
    Audim besteht aus einem Fahrgestell und verschiedenen Sitzpolstern. Sitzplätze für 21 Kinder. Ausgestattet mit Rädern. Gesamtabmessungen (BxTxH): 118 x 72,8 x 79,7 cm. Zwei Sitzebenen. Ablagen im Korpus zur Aufbewahrung von Sitzgurten. Aura-Stoffpolster und Sitzkissen (3 St. groß, Farbe Margarita, 3 St. mittel, Farbe Pflaume, 9 St. klein, Farbe für den Wald) in Standardfarben. Der Bezugsstoff ist ein schmutzabweisender, extrem strapazierfähiger Aura UV-Stoff. 100% Polyester. 100.000 Martindale, UV-Schutz, wasserdicht, antimikrobielle Behandlung. Brandschutzklasse EN 1021-1, SL1.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer89724
    • ProduktfamilieAudimax
    • ProduktgruppeBench
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)797
    • Breite (mm)1180
    • Tiefe (mm)728
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden

    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit