Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LVC Model 270-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet
Archiviert

LVC Model 270-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet

>1/2" NPT Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.25 gpm >Maximum Flow = 12.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 & 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Technische Spezifikation
  • Referenznummer270-lf-ststl-rec
  • ProduktfamilieMixing Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeSeventy Series - Point of Use Mixing Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-02-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit