Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LVC Model MEGATRON-10NB-LF - Next Generation, Water Temperature Control Station
Archiviert

LVC Model MEGATRON-10NB-LF - Next Generation, Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum Flow = 678 gpm >Three - TM-2020-LF-DT-RF Mixing Valves - 4" Inlets & Outlet >2" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA B125.3-12 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Technische Spezifikation
  • Referenznummermegatron-10nb-lf
  • ProduktfamilieMixing Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeMegatron - Next Generation Water Temperature Control Station
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-02-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit