Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LVC Model TM-2020B-2P-LF-STSTL-EXP - Next Generation, High Capacity Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat in a Cabinet
Archiviert

LVC Model TM-2020B-2P-LF-STSTL-EXP - Next Generation, High Capacity Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat in a Cabinet

>Minimum Flow Rate = 2.0 gpm - Maximum Flow Rate = 452 gpm >Two - TM-2020B-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valves >Pre-Piped into 3" Inlets x 3" Outlet Manifold >Temperatue Gauge on Common Outlet >Entire Assembly Mounted on Strut >By-Pass Connection Fitting >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Technische Spezifikation
  • Referenznummertm-2020b-2p-lf-ststl-exp
  • ProduktfamilieMixing Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeNext Generation, High Capacity Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-02-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit