Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multi V S U7
Multi V S U7

    Multi V S U7

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Einzelnes Außengerät des dreiphasigen VRF-Systems mit einem Leistungsbereich von 10 PS - 12 PS; mit Nennleistung Kühlen, Heizen [kW] ARUN100LSS0 - 28kW Kühlen, 30,6kW Heizen ARUN120LSS0 - 33,6kW Kühlen, 36,7kW Heizen
    Spezifikation
    • Multi V S line-up is a 2 pipe compact and side discharge VRF solution that includes corrosion resistance models for coastline environments where salty air represents a deterring factor. MULTI V S controls refrigerant temperature according to indoor, outdoor and setting temperatures. This optimises energy efficiency by saving up to 13% and maximises indoor comfort level in cooling/heating modes.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerU7
    • ProduktfamilieOutdoor unit
    • ProduktgruppeVRF
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1625
    • Breite (mm)1090
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inSüdkorea
    • Hergestellt inSüdkorea
    • Nettogewicht (kg)157
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameAir conditioners
    • UNSPSCCode40101701
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit