Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LCU-N220ST, 230V Neutralizing Condensate Pump

LCU-N220ST, 230V Neutralizing Condensate Pump

Google-Übersetzung,

Zur Neutralisation und Entfernung von saurem Kondensat aus hocheffizienten Verbrennungsanlagen. Wenn es nicht neutralisiert wird, kann saures Kondensat aufgrund seiner sauren Natur die Umwelt und alle Rohrleitungen, mit denen es in Kontakt kommt, schädigen.

Spezifikation
  • 230V
    60 Hz
    20' Maximum Head

    Features

    • High impact ABS tank
    • Three 1" standard condensate inlet holes
    • 6' Power cord with ground
    • Built-in overflow safety switch
    • Pellet media is a granular form of magnesium oxide 5/16" - 3/8" (8-10 mm)

    Benefits

    • Prevents expensive repairs due to corroding drains and sewer systems
    • Neutralized condensate is environmentally safer compared to acidic condensate
    • Neutralizer media is contained within a cartridge to make replacing used media hassle-free
    • Smaller magnesium oxide pellets offer faster neutralization of high PH water over larger size media



Technische Spezifikation
  • Referenznummerlibertypumps-lcu-n220st-230V-neutralizing-condensate-pump
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppePumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic condensate pumps
  • Klassifizierung23 21 29
  • Format2014TitelAutomatic Condensate Pump Units
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit