Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
    LiftMaster

    CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator

    Google-Übersetzung,

    Einfach

    TECHNA wurde für Installateure entwickelt und legt Wert auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Die Einrichtung wird durch detaillierte Videoanleitungen, Schnellstart-Ressourcen und ein intuitives System vereinfacht. Programmierung, Einrichtung und Installation sind unkompliziert. Innovative Federtechnologie vereinfacht die Armeinrichtung und ermöglicht mechanische und intuitive Einstellungen, sodass Rätselraten entfällt.

    Schlau

    TECHNA bietet intelligente Konnektivität über WLAN und Ethernet. Die Fehlersuche vor Ort wird durch die Anzeige von Diagnosefehlercodes auf dem integrierten LCD-Bildschirm vereinfacht. Die myQ-Konnektivität informiert Immobilienverwalter und Dienstleister in Echtzeit über Ereignisse wie Schrankenanschläge und andere Betriebsprobleme.

    Für die Ewigkeit gebaut

    TECHNA ist auf Langlebigkeit ausgelegt und nutzt bürstenlose Gleichstrommotortechnologie und Direktantrieb, wodurch mechanische Bremspunkte vermieden werden. Die Schutzart IP65 und der speziell entwickelte Federmechanismus gewährleisten eine lange Einschaltdauer.

    Verbesserter Fahrzeugschutz

    Diese 14 Fuß lange Rolle aus extrudiertem Schaumstoff wurde speziell für den TECHNA Barrier-Arm entwickelt und bietet eine zusätzliche Schutzschicht gegen Fahrzeugkratzer.

    Standalone- oder integrierte Steuerung

    Egal, ob Sie einen einfachen, unabhängigen Toröffner oder ein vollständig integriertes System benötigen, das TECHNA-Schrankentor bietet die Flexibilität, allein oder als Teil einer LiftMaster myQ-Lösung (Einrichtungen oder Unternehmen) zu arbeiten.

    Überblick

    • Innovatives Gegengewichtssystem, das Änderungen der Armrichtung vereinfacht.
    • Breakaway Arm Technology-Design zum Schutz vor Schäden durch Armschläge.
    • Der langsame Start-/Stopp-Betrieb verlängert die Lebensdauer des Bedieners und die Haltbarkeit des Arms.
    • Integrierte LED-Turmlichter für bessere Sichtbarkeit
    • Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit einer Öffnungs- und Schließdauer von 2,5 Sekunden.
    • Dank des integrierten Wi-Fi® können Sie problemlos eine Verbindung zur myQ Facility-Software herstellen und so wertvolle Daten und Erkenntnisse zur Optimierung des Betriebs gewinnen.
    Spezifikation
    • myQ Compatibility - Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Battery Backup - Standard 2 x 12V 7Ah batteries, Optional 2 x 12V 33Ah batteries available

      Motor Type - 24VDC Motor Drive

      Programmable Relays - 5 relays, One main board and 4 on the auxiliary boards

      Power - 120Vac/230 Vac 1 PH

      Speed/Per Second - 2.5s Open/Close time

      Soft Start/Stop - Yes

      Local & Remote Diagnostics - Local log of 50 events correlated to cycle number, unlimited if connected to myQ Facility.

      Wi-Fi - Yes

      Radio Receiver - LiftMaster Security+ 2.0 , 3-channel receiver up to 64 remote controls (unlimited remotes with 811MX/813MX)

      Warranty - 2 Years

      Rated Duty Cycle - Continuous Duty

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCommercial-Barrier-Operator-TECHNA-CBG24DC
    • ProduktfamilieGate Operators
    • ProduktgruppeBarrier Gate Operators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Zäune & Verkehrssicherheit
    • IFCClassificationAusstieg
    • UNSPSCNameGate barrier systems
    • UNSPSCCode46161510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_59_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRising arm vehicular barriers
    • Klassifizierung11 12 33.13
    • Format2014TitelLift Arm Parking Gates
    • OmniClassNummer23-11 23 19
    • OmniClassTitelParking Gates
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit