Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
    LiftMaster

    IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator

    Google-Übersetzung,

    Industrieller TECHNA-Absperrtorantrieb

    • Schnelle Inbetriebnahme: TECHNA Industrial wurde für Anwendungen mit breiten Fahrspuren entwickelt und bietet einen modernen, intuitiven, leichten und logikgesteuerten Bediener, der die Installation beschleunigt. Da keine Anpassung erforderlich ist und jede Netzspannung durch einen zusätzlichen Drehstromumrichter unterstützt wird, ermöglicht TECHNA Industrial eine schnelle Inbetriebnahme.
    • Absolute Sorgenfreiheit: Ausgestattet mit einer standardmäßigen Notstromversorgung, einem hocheffizienten bürstenlosen Gleichstrommotor, einem verstärkten Gegengewicht für einen 24-Zoll-Arm und einem Direktantrieb, der für Millionen von Zyklen ausgelegt ist, ist TECHNA auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt.
    • Gut sichtbares Design: Gut sichtbare, programmierbare LEDs am Turm bieten klare visuelle Hinweise für die Fahrer großer Fahrzeuge und reduzieren so Geräteschäden und Ausfallzeiten.
    • Die installationsorientierte TECHNA-Lichtschranke ist für eine einfache Einrichtung optimiert und ermöglicht schnelle Anpassungen der Armhandhabung mit nur wenigen mechanischen Änderungen. Fünf Hilfsrelais bieten zudem einen einfachen Anschluss von Stromschleifen und Zubehör. Das modulare Armsystem ermöglicht eine schnelle Montage vor Ort und einfache Modifikationen, während die segmentierte Konstruktion das Risiko von Transportschäden reduziert.
    • Installations- und Nutzungshinweise: Unser Produkt wird durch eine umfangreiche Bibliothek mit leicht verständlichen Anleitungen und Videoinhalten unterstützt. Navigieren Sie schnell durch die Videos und finden Sie hilfreiche Tipps zur Fehlerbehebung, um Ihre Installation und Wartung effizient zu gestalten.
    • Feste Armhalterung: Der TECHNA Industriearm wurde für höchste Beanspruchung entwickelt und verfügt über eine feste Halterung für maximale Stabilität.
    • Intelligente Konnektivität powered by myQ: Der integrierte Funkempfänger/Wi-Fi ermöglicht erweiterte Diagnose- und Steuerungsfunktionen durch die Integration mit der myQ-Plattform (myQ Facility & Community) für ein nahtloses und müheloses Erlebnis.

    Spezifikation
    • Battery Backup: Standard 2 x 12V 7Ah batteries, Optional 2 x 12V 33Ah batteries available

      myQ Compatibility: Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Power: 120Vac/230 Vac 1 PH

      Speed/Per Second: 6s Open/Close time

      Radio Receiver: LiftMaster Security+ 2.0 , 3-channel receiver up to 64 remote controls (unlimited remotes with 811MX/813MX)

      Motor Type: 24V DC Motor Drive

      Soft Start/Stop: Yes

      Warranty: 2 years

      Programmable Relays: 5 relays, One main board and 4 on the auxiliary boards

      Local & Remote Diagnostics: Local log of 50 events correlated to cycle number, unlimited if connected to myQ Facility.

      Rated Duty Cycle: Continuous Duty

      WiFi: Yes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertechna-industrial-barrier-gate-operator-IBG24DC
    • ProduktfamilieGate Operators
    • ProduktgruppeBarrier Gate Operators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Zäune & Verkehrssicherheit
    • IFCClassificationAusstieg
    • UNSPSCNameGate barrier systems
    • UNSPSCCode46161510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_59_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRising arm vehicular barriers
    • Klassifizierung11 12 33.13
    • Format2014TitelLift Arm Parking Gates
    • OmniClassNummer23-11 23 19
    • OmniClassTitelParking Gates
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit