Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HDSL24UL 24VDC Heavy-Duty Variable Speed Slide Gate Operator
LiftMaster

HDSL24UL 24VDC Heavy-Duty Variable Speed Slide Gate Operator

Google-Übersetzung,

Unabhängig von der Art des Grundstücks oder den Umgebungsbedingungen bieten LiftMaster-Torantriebe Komfort, Sicherheit und Seelenfrieden in Gemeinden und Unternehmen im ganzen Land.

  • Ideal für schwere Tore und extreme Anwendungen.
  • Bewertet für Tore bis zu 75 Fuß und 3.000 lbs.
  • Variable Zyklusgeschwindigkeit von 0,5 Fuß/Sek. bis 1 Fuß/Sek.
  • Lässt sich problemlos in die LiftMaster-Zutrittskontrolltechnologie integrieren.

MERKMALE

Gate-Konnektivität

Sichere Überwachung und Kontrolle – Powered by myQ® für volle Einsicht und Kontrolle über Community- und Facility-Zugangspunkte. Überwachen und steuern Sie mehrere Communities mit Smart Community Access. Verbessern Sie die Lagereffizienz und -produktivität mit Smart Facility Access.* *In Verbindung mit einer von myQ unterstützten Zutrittskontrolle. Mobile Daten- oder WiFi®-Verbindung erforderlich. Testen Sie die Ausrüstung regelmäßig und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen.

Tor-Warnungen in Echtzeit – Mit Echtzeit-Warnungen wissen Sie, wann sich ein Tor öffnet.

Drahtlose Dual-Gate-Kommunikation - Synchronisiert den Gate-Betrieb und eliminiert kostspieliges Graben; Stellen Sie die Geschwindigkeit bei Bedarf unabhängig ein.

Torsicherheit und Sicherheit

Schnellschließfunktion - Verhindern Sie unbefugten Zugriff mit der Schnellschließfunktion, die verhindert, dass Fahrzeuge auffahren.

UL-gelistet – Getestet nach den strengsten UL 325-Industrierichtlinien. Sekundäre Fallenvorrichtungen müssen hinzugefügt werden, um die UL325-Standards zu erfüllen. Ihr Installateur wird Ihnen geeignete sekundäre Fangvorrichtungen für Ihre Installation empfehlen, wie z. B. Lichtschranken oder Kantensensoren.

Sicherheitssensoren für Tore – Schützen Sie Personen, die Ihr Tor betreten oder verlassen, mit Sicherheitssensoren, die verhindern, dass sich das Tor bei Hindernissen schließt.

GARANTIE

  • Betreibergarantie: 7 Jahre Privat, 5 Jahre Gewerblich
Spezifikation
  • Voltage: 120/240 VAC Single Phase

    Motor Power: 1.5 HP Peak Brushless Motor

    Battery Backup: Yes

    Soft Start / Stop: Yes

    myQ Compatibility: Yes

    Operator Duty Rating: Continuous Duty, High-Cycle, High-Temperature

    Solar: Solar-ready

    System Capacity: up to 75 ft./ up to 3,000 lbs

    UL Usage Classification: I,II,III,IV

    Variable Speed: Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhdsl24ul-slide-gate-operator
  • ProduktfamilieGate Operators
  • ProduktgruppeSlide Gate Operators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationAusstieg
  • ETIM-CodeEC001093
  • ETIM-NameSliding gate operator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic sliding door operators
  • Klassifizierung32 31 11
  • Format2014TitelGate Operators
  • OmniClassNummer23-17 19 11 31
  • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators