Nichts ist vergleichbar mit der Stärke und Intelligenz der gewerblichen Türantriebe von LiftMaster für den industriellen Einsatz. Anpassbar an jede Umgebung, sind dies unverzichtbare Öffner für die härtesten Arbeitsplätze.
MERKMALE
Geschäftskonnektivität
Überwachung und Steuerung – Die myQ®-Technologie ermöglicht die Überwachung und Steuerung der Bediener über eine mobile App.
Echtzeit-Warnungen – Geben Sie den Status von Türen per E-Mail an.
Unternehmenssicherheit und -sicherheit
Sicherheitsstandards - Erfüllt die Sicherheitsstandards UL 325.
Gewerbliche Sicherheitssensoren – Schützen Sie Menschen und Fahrzeuge mit Sicherheitssensoren und Zubehör, die verhindern, dass sich die Tür bei Hindernissen schließt.
Timer zum Schließen – Integrierter Timer zum Schließen, programmierbar von 5 bis 60 Sekunden in 5-Sekunden-Schritten. Ermöglicht zeitgesteuertes automatisches Schließen der Tür, nachdem die Tür die vollständig geöffnete Position erreicht hat.
Security+ 2.0® - Sichern Sie den Zugang zu Einrichtungen mit Security + 2.0-Technologie, Öffnung nur für registrierte Geräte.
Kommerzielle Macht
Mehrere Leistungsoptionen - Verfügbar in 1/3, 1/2, 3/4 und 1 HP
Duale Spannungsanschlüsse – einphasig: 115 V und 230 V, dreiphasig: 208 V, 230 V und 460 V, diskretes Modell: 575 V
Anpassbare Spannung - Um die Arbeitsanforderungen zu erfüllen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |