Die kundenspezifischen Lösungen von LiftMaster ® sind integrierte Pakete, die eine nahtlose Integration eines motorisierten gewerblichen Türsystems gewährleisten. Die Kombination aus fortschrittlicher Technologie, Funktionen und Zubehör von LiftMaster vereinfacht den Prozess der Bestimmung der besten Lösung für Ihre spezifische automatische Türantriebsanwendung.
Die mittelschweren gewerblichen LiftMaster-Türantriebe für den gewerblichen Einsatz sind ideal für ein erhöhtes Türgewicht und eine höhere Taktfrequenz und eine starke Ergänzung für jede Einrichtung.
MERKMALE
Unternehmenssicherheit und -sicherheit
Security+® - Eingebauter 3-Kanal-Security+-Empfänger ermöglicht das Anlernen/Programmieren von bis zu 20 LiftMaster 315 MHz-Fernbedienungen.
Sicherheitsstandards - Erfüllt die Sicherheitsstandards UL 325.
Gewerbliche Sicherheitssensoren – Schützen Sie Menschen und Fahrzeuge mit Sicherheitssensoren und Zubehör, die verhindern, dass sich die Tür bei Hindernissen schließt.
Timer zum Schließen – Integrierter Timer zum Schließen, programmierbar von 5 bis 60 Sekunden in 5-Sekunden-Schritten. Ermöglicht zeitgesteuertes automatisches Schließen der Tür, nachdem die Tür die vollständig geöffnete Position erreicht hat.
Kommerzielle Macht
115 Volt - 1/2 PS, 115 V Einphasenmotor
NEC-Klasse – 24-V-Steuerschaltkreis der NEC-Klasse 2
Kommerzielles Zubehör
Ein-Tasten-Steuerung – Die Ein-Tasten-Steuerung bietet einen zusätzlichen Eingang für die Ein-Tasten-Steuerungsfunktionalität. Erforderlich für die Installation eines beliebigen externen Funkempfängers.
Zusätzliche Endschalter – Zusätzliche Endschalter bieten zusätzliche Endschalter mit Trockenkontakten der Form C an den offenen und geschlossenen Torpositionen, um Lichter, Heizungen und Überladebrücken zu steuern.
Verriegelungsschalter – Der Verriegelungsschalter deaktiviert den Antriebssteuerkreis, wenn das Tor verriegelt ist, und verhindert so Schäden an Tor und Antrieb.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |