Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SL3000UL Slide Gate Operator
SL3000UL Slide Gate Operator
SL3000UL Slide Gate Operator
    LiftMaster

    SL3000UL Slide Gate Operator

    Google-Übersetzung,

    Unabhängig von der Art des Grundstücks oder den Umgebungsbedingungen bieten LiftMaster-Torantriebe Komfort, Sicherheit und Seelenfrieden in Gemeinden und Unternehmen im ganzen Land.

    • Ideal für stark frequentierte Anwendungen
    • 1/2 PS für Tore von 50 Fuß und 1.000 Pfund. 1 PS für Tore von 50 Fuß und 2.000 Pfund.
    • Lässt sich problemlos in die LiftMaster-Zutrittskontrolltechnologie integrieren.

    MERKMALE

    Torsicherheit und Sicherheit

    Torsicherheitssensoren - Schützen Sie Personen, die Ihre Garage betreten oder verlassen, mit Sicherheitssensoren, die verhindern, dass sich das Tor bei Hindernissen schließt.

    Unfälle verhindern - Verhindern Sie Unfälle, indem Sie Hindernisse erkennen und das Tor über eingebaute Umkehrsensoren stoppen.

    Security+ 2.0® - Schützt den Zugang zu einem Grundstück mit einem verschlüsselten Signal, um Interferenzen praktisch zu eliminieren und mit Security+ 2.0 eine größere Reichweite zu bieten.

    Schnellschließfunktion - Verhindern Sie unbefugten Zugriff mit der Schnellschließfunktion, die verhindert, dass Fahrzeuge auffahren.

    UL-gelistet – Getestet nach den strengsten UL 325-Industrierichtlinien. Sekundäre Fallenvorrichtungen müssen hinzugefügt werden, um die UL325-Standards zu erfüllen. Ihr Installateur wird Ihnen geeignete sekundäre Fangvorrichtungen für Ihre Installation empfehlen, wie z. B. Lichtschranken oder Kantensensoren.

    Gate-Macht

    Ausgelegt für Tore bis zu 50 Fuß – 1/2 PS für Tore von 50 Fuß und 1.000 Pfund. und 1 HP bewertet für Tore 50ft und 2.000 lbs.

    Für Tore bis zu 50 Fuß – 1 PS Ausgelegt für Tore mit einer Länge von bis zu 50 Fuß und 1.500 lbs.

    Geschäftskonnektivität

    Überwachung und Steuerung – LiftMasters leistungsstarke Kombination aus innovativer myQ®-Technologie und zuverlässiger Hardware verbindet nahtlos Gemeinschafts- und Gebäudezugangspunkte für eine vollständige Echtzeitansicht mehrerer Eingänge über mehrere Liegenschaften hinweg, was die Sicherheit erhöht und die Haftung reduziert.

    myQ Community – Mit 24/7-Überwachungsfunktionen und Echtzeit-Aktivitätswarnungen ist myQ Community eine skalierbare, Cloud-basierte Plattform, mit der Sie bequem mehrere Zugangspunkte über alle Communities in Ihrem Portfolio von einem einzigen Dashboard aus verwalten und steuern können.

    myQ Facility – Nutzen Sie die Kraft von Echtzeitdaten, Einblicken und Berichten mit myQ Smart Facility Access. Analysieren Sie Ihre kommerziellen Türen, Docks und Tore und erhalten Sie Betriebsdaten, um Produktivität, Wartung, Zugangskontrolle und Compliance besser zu verwalten.

    GARANTIE

    • Betreibergarantie: 7 Jahre Privat, 5 Jahre Gewerblich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersl3000ul-slide-gate-operator
    • ProduktfamilieGate Operators
    • ProduktgruppeSlide Gate Operators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationAusstieg
    • ETIM-CodeEC001093
    • ETIM-NameSliding gate operator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic sliding door operators
    • Klassifizierung32 31 11
    • Format2014TitelGate Operators
    • OmniClassNummer23-17 19 11 31
    • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators