Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate

    FlexStep: 6 Steps - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate

    Google-Übersetzung,

    FlexStep2-IN-1-LÖSUNG MIT STUFEN UND LIFT

    FlexStep ist eine innovative, kompakte Zugänglichkeitslösung, die sowohl als normale Treppe als auch als Lift für Rollstuhlfahrer dienen kann.

    FlexStep verfügt über vielfältige Gestaltungs- und Konfigurationsmöglichkeiten und lässt sich daher problemlos in vorhandene Räume und Situationen integrieren.

    FlexStep ist in 4 Standardbreiten erhältlich: 700 / 800 / 900 / 1000 mm

    FlexStep 6-Stufen / 6plus1-Stufen wird für Hubhöhen zwischen 720 und 1250mm empfohlen.

    EINZIGARTIGE VORTEILE

    • 2-IN-1-Lösung: Treppe und Aufzug
    • Hochwertiges dänisches Produkt
    • Innen- und Außeneinsatz
    • Einfache Integration in Neubauten und Bestandsgebäude
    • Plug-and-Play-Installation
    • Integrierte Maschinen
    • Zahlreiche Designoptionen

    MEHR ALS EINE TECHNOLOGIE, DIE SIE BRAUCHEN - es ist eine Technologie, die Sie wollen

    #Hebeplattform #Lift #Rollstuhl #Plattformlift #Heben #Zugänglichkeit

    Spezifikation
    • Version:V2
      Lifting height 1 stop
      720-1110 mm
      Lifting height 2 stop:
      840-1250 mm
      Length (stairs)
      1593 / 1720 mm
      Length (up)
      1835 mm
      Length (platform down)
      1990 mm
      Inside step width
      700 / 800 / 900 / 1000 mm
      Min. Inst. Width
      1000 / 1100 / 1200 / 1300 mm
      Lifting capacity
      400 kg / 2 pers.
      Lifting speed
      40 mm / s
      Duty cycle: 
      2 min. / 5 min
      Noise
      < 70 dB
      Weight
      170-199 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlexStep-6-Steps
    • ProduktfamiliePlatform Lifts
    • ProduktgruppeFlexStep
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)1460
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)205
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit