Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EasyLift - W800mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W800mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W800mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W800mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W800mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W800mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W800mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W800mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W800mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W800mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate

    EasyLift - W800mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate

    Google-Übersetzung,

    EasyLift - Heben leicht gemacht

    EasyLift ist eine einfache Hebebühne, die Rollstuhlfahrern und Menschen mit Gehbehinderungen den freien Zugang zwischen zwei Ebenen ermöglicht. Bei der Entwicklung von EasyLift standen gerade Linien und ebene Flächen im Mittelpunkt. So wird mühelose Eleganz mit robuster Konstruktion kombiniert.

    EasyLift ist eine flexible Lösung für den Innen- und Außenbereich. Er ermöglicht den Zugang zu Bereichen mit Höhenunterschieden bis zu 1,25 Metern. Egal ob kleine Treppen oder Höhenunterschiede, EasyLift sorgt für einen problemlosen, schnellen und bequemen Zugang.

    EINZIGARTIGE VORTEILE

    • Einfache Plug-and-Play-Installation
    • Keine aufwändige Bauvorbereitung
    • Einbau mit oder ohne Schacht
    • Innen- oder Außenaufstellung
    • Adaptives Design mit über 1000 verschiedenen Konfigurationen
    • Integrierte Elektronik

    MEHR ALS EINE TECHNOLOGIE, DIE SIE BRAUCHEN - es ist eine Technologie, die Sie wollen

    #Hebeplattform #Lift #Rollstuhl #Plattformlift #Heben #Zugänglichkeit

    Spezifikation
    • Version: V3 PLUS
      Lifting capacity: 400 kg
      Lifting height: 70-1250 mm
      Lifting speed: 40 mm / s
      Weight: Approx 200 kg
      Length (incl. ramp): 1808 mm
      Inside width: 800 mm
      Overall width: 945 mm
      Min. Inst. Width: 1060 mm
      Pit depth: 70 mm
      Pit length:1520 mm
      Battery backup: 30 cycles at 25C
      Noise: < 70 dB
      Duty cycle:2 min. / 5 min



    Technische Spezifikation
    • Referenznummereasylift-800
    • ProduktfamiliePlatform Lifts
    • ProduktgruppeEasyLift
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1250
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)200
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit