Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
81225 Orma | Downight | powerLED 4 W

81225 Orma | Downight | powerLED 4 W

Google-Übersetzung,

Single Emission Downlights für Außenanwendungen. Die warmweiße LED-Lichtquelle mit mittlerer Flutlichtverteilung besteht aus 1 Powerled-LED mit CCT von 3000 K und einem CRI 80; Der Lichtstrom der Quelle beträgt 490 lm bei einer Nennlichtausbeute von 122,5 lm/W.

Der Gerätekörper besteht aus Aluminium-Druckguss en ab - 46100 und verfügt über eine schwarze Oberfläche, verarbeitet mittels offenporiger Eloxierung + Pulverbeschichtung; Der Diffusor besteht aus extra klarem Glas - gehärtet. Die Schutzart ist IP67; das Gesamtgewicht beträgt 0,2 kg. Der Netzteiltreiber ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Die aufgenommene Gesamtleistung beträgt 4 W. Das Netzkabel ist im Lieferumfang enthalten und hat eine Länge von 1 m.

Das Gerät verfügt über Schutzklasse III und kann an der Decke montiert werden, mit einem Loch von 55 mm Durchmesser (in Gipskarton) mit einem Außengehäuse, Code 89374 (für Beton oder Mauerwerk).

Entspricht der Norm EN 60598-1 und ihren spezifischen Bestimmungen.

Spezifikation
  • Finish Steel

    Installation position Ceiling

    IP IP67

    IK 10

    Luminaire efficacy 48.3 lm/W

    Light Source powerLED

    CCT 3000 K

    Optics Medium Flood

    Delivered lumen 193 lm

    CRI 80

Technische Spezifikation
  • Referenznummer81225-Orma-downlight-powerLED-4W
  • ProduktfamilieOrma
  • ProduktgruppeUplights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)45
  • Breite (mm)64
  • Tiefe (mm)64
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit