Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
    Liteline

    5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture

    Google-Übersetzung,

    Die LUNA56 PRO ist eine fest eingebaute Einbauleuchte für den Nachrüstbereich in 5- oder 6-Zoll-Anwendungen. Sie ist eine leistungsstarke, einfach zu installierende Downlight-Lösung mit guter Lichtleistung, Energieeffizienz und schlankem Design. Geeignet für Feuchträume.

    Spezifikation
    • Application Ceiling Recess Mount

      Approved Location Wet / Insulated Ceilings / Indoor / Outdoor

      Beam Angle 40° / 60°

      CCT (color selectable)

      2700 K / 3000 K / 3500 K /4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Color (Trim) WH / BK / BN

      Color (Reflector) WH / BK / SS / SP / GD

      CRI 90

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/reverse-phase

      TRIAC/ELV

      Energy Star Yes*

      Hole Cut Ø 51/2"~61/8" (140~155mm)

      Input 100-135V AC, 60Hz

      Lumens Up to 2500

      Lumens per Watt Up to 83

      Power Factor 0.9

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Warranty Lifetime

      Wattage 17W / 20W / 33W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5-6-luna-56-pro-fixed-color-selectable-recessed-fixture
    • ProduktfamilieDownlights
    • ProduktgruppeLUNA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit