Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
    Liteline

    KLICK: Custom Architectural Track System

    Google-Übersetzung,

    KLICK ist ein modulares und lineares Schienenbeleuchtungssystem, das durch nahtlose Eckintegration ein elegantes und flexibles Design ermöglicht und Ihnen die Gestaltung geradliniger Designs auf jeder Ebene ermöglicht. Als perfekte Kombination aus Schienen- und LED-Leuchten lassen sich Klick-Module einfach in die Klick-Schiene ein- und ausrasten und bieten Ihrem Raum maximale Flexibilität.

    Die Schiene ist in Schwarz erhältlich, die Seitenteile in Schwarz oder Weiß. Die Montage kann mit rahmenlosen Adaptern, als Aufputz-, Einbau-, Pendel- oder Parallelmontage erfolgen. Die Möglichkeit, rechtwinklige sowie Innen- und Außenecken zu integrieren, ermöglicht kreative Gestaltungsmöglichkeiten für architektonisch anspruchsvolle Designs.

    Spezifikation
    • Mounting Options: Recessed / Surface / Trimless / Suspended / Double Wide gang

      Approved Location Dry / Indoor

      Certification cETLus

      Max. Op. Temp. 40°C (104°F)

      Min. Start Temp. -10°C (14°F)

      Primary Voltage 24V DC

      Warranty 3 Years

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercustom-architectural-track-system
    • ProduktfamilieTrack
    • ProduktgruppeCustom Track
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting